NetSure Converter Series
Compact, cost effective, modular design, ideal for +24 VDC applications requiring -48 VDC output.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
NetSure Converter Series
Compact, cost effective, modular design, ideal for +24 VDC applications requiring -48 VDC output.
Especificaciones
| 
                                                         eSure Power Extend Converter, C48/58-1000  
                                                     | 
                                                ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 W | 17.2 A | -58 VDC | -48 VDC | Converter | 4.22 in. | 0.73 in. | 4.32 in. | 1.0 lb | 
| Ver más información del producto | ||||||||
| 
                                                         NetSure DCS48375 Converter System  
                                                     | 
                                                ||||||||
| 18000 W | 375 A | -48 VDC | +24 VDC | Converter | 7 in. | 19 in. or 23 in. | 19 in. | 52 lb | 
| Ver más información del producto |