Ecosistema Vertiv™ Avocent® ADX
El Ecosistema Vertiv™ Avocent® ADX está basado en una arquitectura segura común que se integra y escala a la perfección para crear una plataforma de gestión de TI abierta, pero resiliente para configuraciones empresariales y en el borde de la red. El Ecosistema Avocent ADX ofrece el mayor rendimiento, agilidad y seguridad, y permite la automatización, la gestión, el monitoreo y el control de todos sus dispositivos como ninguna otra solución en el mercado.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Banca, finanzas y seguros
- Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Manufactura
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
- Transporte
Ecosistema Vertiv™ Avocent® ADX
El Ecosistema Vertiv™ Avocent® ADX está basado en una arquitectura segura común que se integra y escala a la perfección para crear una plataforma de gestión de TI abierta, pero resiliente para configuraciones empresariales y en el borde de la red. El Ecosistema Avocent ADX ofrece el mayor rendimiento, agilidad y seguridad, y permite la automatización, la gestión, el monitoreo y el control de todos sus dispositivos como ninguna otra solución en el mercado.
- Banca, finanzas y seguros
- Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Manufactura
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
- Transporte
Especificaciones
El Ecosistema Vertiv™ Avocent® ADX está basado en una arquitectura segura común que se integra y escala a la perfección para crear una plataforma de gestión de TI abierta, pero resiliente para configuraciones empresariales y en el borde de la red. El Ecosistema Avocent ADX ofrece el mayor rendimiento, agilidad y seguridad, y permite la automatización, la gestión, el monitoreo y el control de todos sus dispositivos como ninguna otra solución en el mercado. La Plataforma de Gestión Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 permite que los usuarios puedan gestionar procesadores de servicio, máquinas virtuales, módulos KVM por IP y dispositivos de acceso remoto. Además, ofrece actualizaciones de firmware centralizadas para los dispositivos de TI y limita los riesgos de seguridad. Con la Plataforma Avocent ADX MP1000, los usuarios pueden automatizar las tareas de implementación y configuración con las API. El Gestor de Racks Vertiv™ Avocent® ADX RM1048 utiliza una sola IP para acceder a los dispositivos, reduce los costos de potencia y cableado con PoE y puede ofrecer sesiones para más de 100 usuarios sin necesidad de más hardware. Con el Avocent® ADX RM1048, usted puede conectar varios dispositivos de TI para el acceso a nivel de rack y configurar el ancho de banda necesario para satisfacer su demanda digital. El KVM por IP Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K ofrece KVM 4K remotos, una sincronización del mouse rápida y precisa y cifrado de extremo a extremo de todo el tráfico. Ofrece adaptadores HDMI, DP y MiniDP junto con USB-C nativo para una conectividad inmediata. El KVM por IP Avocent ADX IPUHD 4K optimiza la experiencia de usuario para bajo ancho de banda junto con sesiones compartidas para resolver los problemas de TI.
|
Plataforma de Gestión Vertiv™ Avocent® ADX MP1000
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestructura digital | 2 x USB, 1 x Gestión | 2 x 350 W | VGA | n/a | 2.5 in | 17.08 in | 3.5 in | 29.98 lbs |
| Ver más información del producto | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Virtual Appliance
|
||||||||
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Ver más información del producto | ||||||||
|
Gestor de Racks Vertiv™ Avocent® ADX
|
||||||||
| Infraestructura digital | 1 x USB, 1 x Consola, 1 x Gestión | 2 x 1200W | n/a | n/a | 1.72 in | 17.24 in | 17.4 in | 16.91 lbs |
| Ver más información del producto | ||||||||
|
KVM por IP Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K
|
||||||||
| Infraestructura digital | 1 x USB-C con DisplayPort alt. | 5V 25W | n/a | 4K, a color de 24 bits, hasta 30 HZ | 1.6 in | 4.1 in | 6.6 in | .73 lbs |
| Ver más información del producto | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® IPIQ IP KVM
|
||||||||
| Digital Infrastructure | 2 x 10/100 mb SP connectivity 1 x VGA, 1 x USB | 5V | n/a | 1900 x 1200 @30 Hz, 16-bit color | .9 in | 1.5 in | 22 in | .30 lbs |
| Ver más información del producto | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® IPSL Serial Device
|
||||||||
| Digital Infrastructure | 1 x 1G (PoE), 2 x RJ45, 2 x USB A, 1 x Power port | 1 x Power port | n/a | n/a | 1.4 in | 3.3 in | 5.8 in | 4 lbs |
| Ver más información del producto |
Beneficios
Características
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution Brochure AV-20200
- Vertiv™ Avocent® DSView Business Continuity Application Brief AV-20205
- Vertiv™ Avocent® ADX Management Platform Data Sheet AV-20204
- Vertiv Avocent DSView Maximizing the Edge Computing Application Brief SL-70798
- Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM Device Data Sheet AV-20203
- Vertiv Avocent DSView IT Complexity Application Brief AV-20201
- Vertiv™ Avocent® DSView Centralizing IT Management Application Brief AV-20206
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution Data Sheet AV-20202
- Vertiv™ Avocent® Management Appliance Comparison AV-11602
- Vertiv™ Avocent® IPIQ Data Sheet AV-49556
- Vertiv™ Avocent® IPUHD Data Sheet AV-20203
- Vertiv™ Avocent® IPSL Data Sheet AV-20207
- Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Data Sheet AV-20204
- Vertiv™ Avocent® Rack Manager Data Sheet AV-20202
- From Enterprise to Edge: Speeding Deployment and Management of Complex IT Infrastructures White Paper SL-70793
- Next-Generation Work: Equipping Employees with Secure Remote High-Resolution Video Capabilities White Paper SL-70837
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution Whitepaper SL-70793
- Vertiv™ Avocent® IPSL Serial IP Device AV-20208
- Vertiv™ Avocent® IPSL Technical FAQ
- Vertiv™ Avocent® IPSL Sales FAQ
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.