Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Buscar un revendedor

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Gestión de consolas seriales Avocent

Alinéese con el líder al gestionar su equipo de TI

Consolas seriales ACS

  

Las consolas seriales ACS se basan en los prestigiosos productos de centros de datos de clase empresarial de Avocent, para brindar acceso en banda y fuera de banda y gestionar de forma remota los dispositivos de TI en cualquier parte del mundo. El aprovisionamiento sin interacción (ZTP), la detección automática de terminales y la seguridad sólida se suman a las capacidades de gestión de la familia de productos ACS. La capacidad de monitoreo del entorno, la integración del IoT y las capacidades remotas de red hacen que el ACS sea ideal para las ubicaciones en el borde, los centros de datos empresariales y las instalaciones de coubicaciones/hiperescala.

Las consolas seriales Avocent brindan un punto único de acceso a los datos del sistema crítico

¿Cuál es la función del acceso remoto?
¿Cuál es el valor para el cliente?
Gestiona y administra de forma remota los dispositivos/aplicaciones Aprovisionamiento y operación eficientes de dispositivos
Resuelve los problemas de dispositivos de forma remota Tiempo de recuperación más rápido
Reduce los costos operativos inesperados (OPEX)
Reduce el acceso físico a dispositivos Evita el acceso de usuarios no autorizados a dispositivos
Evita apagados accidentales
Previene la sobrecarga/cargas desbalanceadas
Asigna y gestiona el acceso del usuario a los dispositivos Previene los cambios no autorizados del sistema

Descargue el White Paper

Por favor, diligencie el formulario.


Nombre *
Apellido *
Correo electrónico *
Compañía
Puesto
País *


Consentimiento del aviso de privacidad

Después de leer la Política de privacidad de Vertiv y la advertencia de privacidad GDPR relacionadas con el procesamiento de datos personales, doy mi consentimiento para: 

El procesamiento de mis datos personales para fines de mercado, incluyendo mantenerme informado mediante correo electrónico acerca de las tendencias de la industria, eventos, ofertas y lanzamiento de productos.



 

¡Gracias por su envío!
Descargar el artículo:

Simplificando la Resolución de Problemas en los Sitios Remotos

CARACTERÍSTICAS

  

Sistemas operativos

  • Proyecto Yocto basado en Linux

Accesibilidad

  • Aprovisionamiento sin interacción (ZTP)
  • Soporte en banda (ethernet) y fuera de banda (módem celular/de acceso telefónico)
  • Módem análogo v.92 integrado
  • Router celular 4G/LTE externo opcional

Disponibilidad

  • Ethernet automático o conmutación celular por error mediante un segundo puerto GbE para conmutación por error
  • Soporte para tablas de enrutamiento múltiple
  • Soporte ethernet CA/CD externo
  • Soporte USB

Seguridad

  • Perfiles de seguridad preestablecidos: seguro, moderado y abierto
  • Perfiles de seguridad personalizados
  • Soporte IPSec con certificados de terceros
  • Soporte a certificados X.509 SSH
  • SSHv1 y SSHv2
  • Autenticación local, RADIUS, TACACS+, LDA/AD
  • Autenticación de dos factores (RSA SecurID®)
  • Contraseña de un solo uso (OTP)

BENEFICIOS

  

  • Gestión remota de red segura en banda y fuera de banda
  • Configuración automatizada rápida con ZTP
  • Accede y soluciona problemas de ubicaciones remotas mediante la conmutación automática por error de red al celular (y conmutación por recuperación)
  • Detección automática de terminales para terminales Cyclades™ y Cisco mediante cables de conexión directa
  • Cumplimiento de las políticas de seguridad y acceso a los centros de datos: niveles de acceso múltiples y personalizables
  • Soporte para PDU para racks de Vertiv, ServerTech, APC, Raritan y Eaton
  • Soporte para sistemas de UPS Vertiv GXT4™
  • Soporte IPv6 y IPv4 para nuevas implementaciones de la red
  • Soporte para software de gestión Avocent DSView™
  • Acceso telefónico sólido y rellamada segura mediante módem integrado opcional
  • Registro de eventos y notificación de la consola, incluida la captura de sus “últimos segundos”
  • Cumplimiento normativo y fácil solución de problemas: registro de datos en línea y sin conexión con registros de hora
  • 4 puertos USB para conectar nuevos equipos de TI y dispositivos externos
  • Puerto de sensor del entorno para conectar los sensores de temperatura, humedad, presión diferencial, fugas y pines de puertas (hasta 8 sensores se pueden conectar en cadena margarita)
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación