Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Buscar un revendedor

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

You already know and use Vertiv™ Power Insight to oversee your growing power infrastructure for your data center and edge sites. With the ability to monitor up to 100 Vertiv uninterruptible power supplies (UPSs) and rack power distribution units (rPDUs), this application provides you with holistic visibility into power supply and performance, as well as the ability to shutdown compute based on critical power events.

Vertiv Power Insight integrates seamlessly with VMware® vSphere management platform (previously called VMware vCenter). vSphere also displays information from VMware ESXi. As a result, you can now use this single pane of glass to monitor and configure your power devices for both physical servers and virtual machines. Use the plugin to:

Downloads and Resources

Vertiv™ Power Insight

Gain Centralized and Granular Visibility

Improve your insight into the power resources supporting mission-critical applications. View critical resources supporting your virtual machines, including UPSs, rPDUs, and physical servers. Drill down on key data points to view individual device performance and make informed decisions about operations.

Maintain Constant Situational Awareness

Monitor UPS and rPDU status and performance directly from one dashboard: Vertiv Power Insight seamlessly transmits data to vSphere.

Work More Efficiently

There’s no need to log into multiple systems. Easily associate servers and hosts with Vertiv devices in VMware vSphere. View power conditions, configure alarms and notifications, and automatically and manually shut down devices – all from the vSphere dashboard.

Automate Failovers to Protect Vital IT Resources

Execute controlled shutdowns of virtual machines to protect the integrity of your business operations. For more complex configurations, use clustering or vSan to trigger automated migrations to healthy resources.

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación