The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Buscar un revendedor

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

El Rack Vertiv™ VR, el UPS Vertiv™ Liebert® PSI5 y las PDUs para rack Vertiv™ Geist™ amplían la cartera de tecnologías diseñadas para satisfacer las demandas en el borde de la red en Latinoamérica

Sunrise, FL [21 de febrero de 2019] – Vertiv presentó hoy sus productos de energía y para los racks, diseñados para hacer frente a los desafíos únicos del borde de la red, incluidos la necesidad de una implementación rápida, una gestión y supervisión a distancia, y un servicio de principio a fin. Estos productos incluyen el sistema de unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS) Vertiv™ Liebert®  PSI5, el Rack Vertiv™ VR y las unidades de distribución de energía (PDU) para rack Vertiv™ Geist con variadas funciones que satisfacen las necesidades de muchos sitios en el borde. Todos los productos se abastecerán en Latinoamérica para una disponibilidad más rápida con el fin de agilizar las implementaciones.

La presentación de estos productos amplía aún más la cartera de soluciones de vanguardia de Vertiv para el borde de la red. La variedad de opciones de productos y servicios es crítica, ya que las necesidades de TI pueden ser diferentes de un sitio a otro y evolucionan constantemente.  Un único fabricante que pueda proveer apoyo y soluciones en infraestructura de principio a fin tiene un gran valor para las compañías que requieren implementaciones en el borde de la red, pero que no cuentan con los recursos ni los conocimientos para mantener este modelo de negocio.

“Hemos establecido las necesidades tecnológicas de cada arquetipo con el objetivo de agilizar las implementaciones en el borde de la red y una de ellas es la flexibilidad”, dijo Ricardo Duque, vicepresidente de ventas para canales de Vertiv en América Latina. “Con esta presentación estamos ofreciendo a nuestros clientes más opciones para sus implementaciones y ofreciéndoles a las empresas la flexibilidad que necesitan para dominar el borde”.

El UPS interactivo y de alto rendimiento Vertiv Liebert PSI5 se une a la cartera de UPS configurables en rack/torres de Vertiv. El sistema monofásico del UPS ha sido diseñado para los espacios pequeños y las altas densidades de energía para los racks que son comunes en el borde. El UPS de 2U se puede supervisar y controlar a distancia, y cuenta con varias opciones para satisfacer los requisitos en cuanto a tiempo de operación.

El Rack Vertiv VR es una solución sólida y flexible para racks, que permite una implementación rápida. Se encuentra disponible en ocho tamaños estándares, todos con un diseño de estructura que ofrece alrededor de más de 63.5 mm de profundidad utilizable en comparación con racks de tamaños similares en la industria, lo cual facilita la instalación y el mantenimiento de los equipos críticos. El rack se complementa con una gran variedad de accesorios que se pueden instalar sin necesidad de usar herramientas para agilizar su implementación y facilitar la gestión.

Las nuevas PDUs para rack Vertiv Geist se encuentran disponibles en modelos básicos e inteligentes, y hay existencias para asegurar una entrega rápida. Los modelos inteligentes pueden supervisar la potencia de salida con +/-1% de precisión, además de las lecturas estándares como los amperios, los voltios, los vatios, los kWh y el factor de potencia. Los modelos con función de conmutación están disponibles con la capacidad de supervisar y controlar la potencia de entrada en cada tomacorriente, módulos intercambiables en caliente para un reemplazo rápido in situ y receptáculos patentados de tipo U-lock para asegurar cualquier cable en su lugar y evitar desconexiones accidentales. Todos los modelos cuentan con una garantía de 5 años, la mejor de la industria, si se registran dentro de los 120 días posteriores a la compra y pueden ser utilizados por diversas opciones de servicios.

Para más información acerca de Vertiv, visite Vertiv.com  o encuéntrenos en las redes sociales: Facebook, LinkedIn, y Twitter.

Sobre Vertiv

Vertiv ofrece hardware, software, análisis y servicios continuos para garantizar que las aplicaciones vitales de sus clientes tengan un funcionamiento ininterrumpido, un rendimiento óptimo y un crecimiento conforme a las necesidades de su negocio. Vertiv resuelve los desafíos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos de la actualidad, las redes de comunicaciones y las instalaciones industriales y comerciales, a través de una cartera de soluciones y servicios de infraestructura de TI, enfriamiento y potencia, la cual se extiende desde la nube hasta el borde de la red. Con su sede ubicada en Columbus, Ohio, EE.UU., Vertiv emplea a unos 20.000 trabajadores y ejerce sus actividades en más de 130 países. Para más información y para conocer las noticias y contenidos más recientes de Vertiv, por favor visite el sitio  Vertiv.com.

CONTACTO:

Ivis C. Fernandez
T 305-335-5883
E Ivis@fusioncomminc.com

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación