Estado de activación
Contacte con el soporte para socios de Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.
Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.
¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.
¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.
¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.
Configuración de cookies
Al hacer clic en “Aceptar todo”, usted acepta que se almacenen cookies en su dispositivo para mejorar la navegación por el sitio, analizar el uso del mismo y ayudar en nuestros esfuerzos de mercadeo.
For more information on which cookies we use, click here.
- Acerca de
- Noticias y perspectivas
- Modo dinámico en línea: Basta de sacrificar la disponibilidad por la eficiencia
Modo dinámico en línea: Basta de sacrificar la disponibilidad por la eficiencia
• diciembre 09, 2020
Nuestro nuevo modo dinámico en línea brinda alta eficiencia energética con una protección de potencia casi de doble conversión para que no tenga que cambiar uno por otro.
Consiga hasta un 99 % de eficiencia con la protección Clase 1. Ahora disponible en UPS Liebert EXL S1.

Beyond the Power Revolution
El nuevo Liebert 80-eXL S1 es un UPS monolítico sin transformador y cuenta con una topología IGBT de tres niveles. Esto incluye características extraordinarias como una eficiencia en modo de doble conversión de hasta un 97% y una conexión en paralelo inteligente para optimizar la eficiencia con cargas parciales, lo cual permite lograr un ahorro de costos superior, un costo total de propiedad reducido y una disminución de las emisiones de CO2.
Beyond the Power Revolution
El nuevo Liebert 80-eXL S1 es un UPS monolítico sin transformador y cuenta con una topología IGBT de tres niveles. Esto incluye características extraordinarias como una eficiencia en modo de doble conversión de hasta un 97% y una conexión en paralelo inteligente para optimizar la eficiencia con cargas parciales, lo cual permite lograr un ahorro de costos superior, un costo total de propiedad reducido y una disminución de las emisiones de CO2.