The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Buscar un revendedor

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

La economización de refrigerante bombeado elimina el uso de agua en centros de datos en California

Esa es la cantidad de agua que se puede eliminar anualmente en un centro de datos de 1 MW en California mediante el uso de la economización de refrigerante bombeado, en comparación con la economización de agua.

La Comisión de Energía de California aprobó en 2015 el uso del sistema de free-cooling Liebert DSE con economizador de refrigerante bombeado en los centros de datos del estado, como parte de sus métodos de economizado prescritos bajo el Título 24. Anteriormente, el uso prescrito de la Comisión incluía solo economizadores de aire y agua.

Mayor eficiencia sin usar una gota

El sistema de free-cooling Liebert DSE con economizador de refrigerante bombeado maximiza las horas de economización anuales y no utiliza agua. Con este sistema, los centros de datos de California pueden:

  • Reducir el consumo anual de agua en 4,3 millones de galones para un centro de datos típico de 1 MW
  • Reducir el valor de energía dependiente del tiempo entre un 8 y un 10 por ciento
  • Eliminar los costos y peligros del tratamiento del agua
  • Eliminar el riesgo de contaminación del aire exterior
  • Maximizar la protección y la eficiencia mediante controles avanzados integrados

Vertiv ha publicado un informe completo que muestra el análisis de la economización del refrigerante bombeado en comparación con la economización del agua y el aire.

Lea el informe

Artículos relacionados

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación