The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Buscar un revendedor

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

El diagrama unifilar es el plano para el análisis del sistema eléctrico. Es el primer paso en la preparación de un plan de respuesta crítico, lo que le permite familiarizarse completamente con el diseño y la disposición del sistema de distribución eléctrica en sus instalaciones.

Ya sea que tenga instalaciones nuevas o existentes, el diagrama unifilar es la hoja de ruta vital para todas las actividades futuras de pruebas, servicio y mantenimiento. Como tal, el diagrama unifilar es como un balance de sus instalaciones y proporciona un panorama de las instalaciones en un momento dado. Debe cambiar a medida que las instalaciones cambian para garantizar que los sistemas estén protegidos adecuadamente.

Ver productos y servicios


Un diagrama unifilar efectivo mostrará claramente cómo se conectan los componentes principales del sistema eléctrico, incluidos los equipos redundantes y los repuestos disponibles. Muestra una ruta de distribución de energía correcta desde la fuente de alimentación entrante hasta cada carga circuitos abajo, incluidas las clasificaciones y los tamaños de cada equipo eléctrico, sus conductores de circuito y sus dispositivos de protección.

En muchas instalaciones de procesos, se añaden o eliminan cargas continuamente en pequeños incrementos. El efecto neto no siempre se observa hasta que alguna parte del sistema se sobrecarga o presenta otros problemas. Muchas veces se añaden circuitos sin modificaciones adecuadas de los ajustes estándar en los disyuntores ascendentes asociados. Los dispositivos de protección que se utilicen deben coordinarse con las curvas de tiempo/corriente y entre sí. El diagrama unifilar proporciona la hoja de ruta para permitir el diseño adecuado de equipos, redundancia y protección.

Los requisitos de NFPA-70E exigen diagramas unifilares precisos y actualizados.

Para cumplir con estos requisitos, Vertiv puede realizar un levantamiento completo del sitio para desarrollar diagramas unifilares para las instalaciones o para actualizar los diagramas existentes. El levantamiento incluye:

  • Tener un inventario de equipos
  • Verificar la existencia de diagramas según la construcción y que estén disponibles adecuadamente
  • Verificar que se implemente un proceso que garantice que los diagramas según la construcción se mantengan en condiciones actualizadas
  • Confirmar que las cargas estén conectadas a alimentadores de emergencia/en espera
  • Verificar posibles puntos únicos de fallo
  • Evaluar la redundancia de diseño de sistemas críticos (N, N+1, N+2...) y si todos los equipos críticos se pueden mantener sin un apagado
  • Elaborar un reporte que describa los hallazgos por centro junto con las medidas recomendadas
  • Actualizar los diagramas unifilares proporcionados por el cliente hasta los tableros de conmutación de 480 V
  • Proporcionar una copia del diagrama eléctrico unifilar en formato AutoCAD
  • Publicar diagramas según la construcción en cada instalación

Un diagrama unifilar actualizado es vital para una variedad de actividades de servicio, que incluyen:

  • Cálculos de cortocircuitos
  • Estudios de coordinación
  • Estudios de flujo de carga
  • Estudios de evaluación de la seguridad
  • Todos los demás estudios de ingeniería
  • Procedimientos de seguridad eléctrica
  • Mantenimiento eficiente

Beneficios

  • Ayudar a identificar las ubicaciones de los fallos y simplificar la resolución de los problemas
  • Identificar posibles fuentes de energía eléctrica durante el procedimiento de bloqueo y etiquetado
  • Garantizar la seguridad del personal
  • Mantener el cumplimiento con los requisitos de NFPA 70E
  • Garantizar una operación segura y confiable de las instalaciones

Alcance

Para obtener una imagen precisa del sistema eléctrico, la información del diagrama unifilar normalmente incluye:

  • Líneas de entrada (voltaje y tamaño)
  • Fusibles principales de entrada, cabezales, disyuntores, interruptores e interruptores principales/de brida
  • Transformadores de potencia (clasificación, conexión de bobinado y medios de conexión a tierra)
  • Interruptores de alimentación e interruptores con fusible
  • Relés (función, uso y tipo)
  • Transformadores de corriente/potencial (tamaño, tipo y relación)
  • Transformadores de control
  • Todos los cables principales y el tendido de cables con sus interruptores de aislamiento y cabezales asociados (tamaño y longitud del recorrido)
  • Todas las subestaciones, incluidos los relés integrales y los paneles principales y la naturaleza exacta de la carga en cada alimentador y en cada subestación
  • Voltaje y tamaño críticos del equipo (UPS, batería, generador, distribución de energía, interruptor de transferencia, aire acondicionado de la sala de computadoras)

Artículos relacionados

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación