Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Avocent HMX Manager Software Downloads

Software downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

SIGN UP FOR SOFTWARE UPDATES

Before upgrading, please read the release notes and technical documentation. The upgrade steps must be followed exactly as written. Failure to follow the steps could result in non-functioning units.

HMX Manager

Only hardware version 5 and newer Avocent HMX Manager Models are compatible with the firmware upgrade to version 6.0.0.74 or above. If you have both a 4.x.x.x HMX Manager (MPN: 520-729-xxx) and a 5.x.x.x HMX Manager (MPN: 520-882-xxx), please contact Avocent Technical Support to get firmware that allows the Managers to work together in a Hub and Spoke configuration.

HMX Transmitter and Receiver

Once HMX transmitter or HMX receiver is upgraded to a .30 version of firmware (either 4.30.0.18 or 6.30.x.x), you cannot downgrade that unit to a “non .30” release. For example, once upgraded to 4.30.0.18 a customer cannot downgrade to 4.0.0.18 or 4.10.0.18.

Latest Releases for Avocent HMX Digital High Performance KVM Switches

RELEASE VERSION AND DATE NOTES SOFTWARE DOWNLOAD

v6.0.0.74
January 20, 2017

Release Notes HMX-MGM_V6.0.0.74.zip
MD5 Checksum

 

Previous Releases for Avocent HMX Digital High Performance KVM Switches

PRODUCT NOTES RELEASE VERSION AND DATE SOFTWARE DOWNLOAD

v6.0.0.69
December 4, 2015

Release Notes HMX_Mgr_6.0.0.69.zip

v6.0.0.63
November 13, 2014

Release Notes HMX-Manager_bin_v_6.0.0.63

v6.0.0.57
August 15, 2014

Release Notes HMX-Manager_bin_v_6.0.0.57

v6.0.0.48
May 30, 2013

Release Notes HMX-Manager_bin_v_6.0.0.48

v4.0.0.10
July 26, 2010

Release Notes HMX-Manager_bin_v_4.0.0.10
HMX-Manager_bin_v_pgsql-8.4.0.0

v2.0.0.5532
November 7, 2008

Release Notes HMX-Manager_bin_v_2.2.0.5532

v2.0.0.5430
May 30, 2008

Release Notes HMX-Manager_bin_v_2.0.0.5430
HMX-Manager_bin.MD5_v_2.0.0.5430

v1.0.3.5251
February 1, 2008

  HMX-Manager_bin
HMX-Manager_bin.MD5

v1.0.2.5110
November 2, 2007

Release Notes HMX-Manager-1.0.2.5110.bin
HMX-Manager-1.0.2.5110.bin.MD5

Verwandte Artikel

Partner-Login

Sprache & Standort