The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Small Office

solutions builder

Small Office

A Small Office is a climate-controlled environment with air conditioning and limited airflow management in place for human comfort providing limited temperature and humidity optimization for IT equipment.


Common Challenges

  1. Complex integrations of diverse multi-vendor products take an extended amount of time to deploy with limited onsite technical expertise delaying operations and increasing overall deployment costs.
  2. Standard HVAC solutions found in commercial and office spaces can not support installed IT equipment causing equipment to overheat and fail prematurely.
  3. Power delivered to commerical and office buildings is not optimal for IT equipment causing servers and network gear to shut down abruptly leading to data loss.
  4. Limited access to redundant power sources and insufficient battery backup to support critical equipment during a power outage leads to unplanned downtime.
  5. Little to no monitoring and management in distributed IT sites increases maintenance costs as technicians must be contracted to respond to service and maintenance needs.

Typical Applications

Small Offices are converted spaces lacking physical security where dedicated thermal and power has not been integrated in to the space.

  • Converted Closet
  • Converted Room
  • General Access Area

Select a Reference Design and Contact Us Now to Configure a Vertiv Solution

Contact Vertiv sales support at +1 866 277 1924 or contact us to upgrade or swap out hardware, accessories, or add on software and services to modify the solution to match specific business needs.

Recommended Reference Design

Solution: Rack

Single floor mounted cabinet integrated with necessary hardware to support IT gear.


Reference Design No. 13

Description

Essential solution for office environments consisting of standard 42U rack, 1500 VA line interactive UPS, intelligent switched power distribution, rack accessories, and emergency response level service.

Download
Reference Design No. 14

Description

Enhanced monitored solution for office environments consisting of standard 42U rack, 2200 VA line interactive UPS with extended runtime, intelligent switched power distribution, rack accessories, and emergency response level service.

Download

Solution: Contained Rack

Single floor mounted cabinet integrated with necessary hardware to support IT gear, contained to prevent mixing of conditioned air with unconditioned air.


Reference Design No. 15

Description

Premier monitored solution for commercial, office, and industrial environments consisting of cooling and intelligent switched power distribution pre-populated in a 42U high depth contained rack, 3000 VA online double conversion UPS, and services for start-up and emergency response level service.

Download

Solution: Row

Multiple floor mounted cabinets integrated with necessary hardware to support IT equipment.


Reference Design No. 16

Description

Essential row solution for commercial, office, and industrial environments consisting of 3 standard 42U racks, 20 kVA online double conversion UPS, 6 intelligent switched outlet power distribution units, rack accessories, row based cooling, and services for delivery, installation, and emergency response.

Download

Solution: Sealed Row

Multiple floor mounted cabinets integrated with necessary hardware to support IT equipment, sealed to prevent environmental disturbances such as water, dust, or debris from entering the system.


Reference Design No. 17

Description

Enhanced sealed row solution for commercial, office, and industrial environments consisting of 3 standard 42U racks, 20 kVA N+1 online double conversion UPS, 6 intelligent switched outlet power distribution units, rack accessories, row based cooling, fire suppression, and services for delivery, installation, and emergency response.

Download
Reference Design No. 18

Description

Premier sealed row solution for commercial, office, and industrial environments consisting of 3 standard 42U racks, 20 kVA N+1 online double conversion UPS, 6 intelligent switched outlet power distribution units, rack accessories, N+1 row based cooling, fire suppression, and services for delivery, installation and emergency response.

Download

Do you have ideas on how we can improve reference designs?

Click below to provide feedback on simple improvements or request a new design for a new application

Submit Feedback
MY ACCOUNT
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort