Aktivierungsstatus
Bitte wenden Sie sich an den Partnersupport von Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.
Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.
Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.
Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.
Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.
Einstellungen für Cookies
Wenn Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um die Navigation auf der Website zu verbessern, die Nutzung der Website zu analysieren und zur Unterstützung unserer Marketingaktivitäten.
For more information on which cookies we use, click here.
- Kleine bis mittlere Unternehmen
- IT-Schrank
- Wählen Sie Ihre Rack-Lösung aus
Wählen Sie Ihre Rack-Lösung aus
Klimatisiertes und verwaltetes Premium-Rack, 42HE, mit 3.000VA KapazitätReferenz-Design Nr. 36 |
Erweitertes klimatisiertes und verwaltetes Rack, 42HE, mit 3.000VA KapazitätReferenz-Design Nr. 35 |
Klimatisiertes und verwaltetes Basis-Rack, 42HE, mit 3.000VA KapazitätReferenz-Design Nr. 34 |
|
|---|---|---|---|
| Die integrierte Lösung beinhaltet (ANZ. – Produktübersicht (SKU) | 1 Rack (VR3300) 1 Kabel- und Luftstrommanagement (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 USV (EDGE-3000IRT2UXL) 1 USV COMM-Karte (IS-UNITY-SNMP) 1 Rack-PDU (VP8959EU3) 1 IT-Management (AV3108, ACS8008SAC-404) 1 Gewährleistung und Service (RUPS-PE5-005) 1 Software (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV) |
1 Rack (VR3300) 1 Kabel- und Luftstrommanagement (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 USV (EDGE-3000IRT2UXL) 1 USV COMM-Karte (IS-UNITY-SNMP) 1 Rack-PDU (VP8858) |
1 Rack (VR3100) 1 USV (EDGE-3000IRT2UXL) 1 Rack-PDU (VP7552) |
| Zusammenfassung | |||
| Kapazität | 3.000VA / 3.000W | 3.000VA / 3.000W | 3.000VA / 2.700W |
| Rack(s) | 42U x 600mm x 1.100mm (H x B x T) | 42U x 600mm x 1.100mm (H x B x T) | 42U x 600mm x 1.100mm (H x B x T) |
| Leistungsschutz | Line-Interactive-USV | Line-Interactive-USV | Line-Interactive-USV |
| Redundanz | N | N | N |
| Stromverteilung | Rack-PDU, auf Geräteebene überwachte EC, 16A, 230V, 3,6kW, Vertikal, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, schwarze Pulverbeschichtung. | Rack-PDU, auf Geräteebene überwachte EC, 16A, 230V, 3,6kW, Vertikal, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, schwarze Pulverbeschichtung. | Rack-PDU, Basis Standard, 16A, 230V, 3,6kW, Vertikal, (20) IEC C13, (4) IEC C19, C20, schwarze Pulverbeschichtung. |
| Kühlung | Optionales Upgrade | Optionales Upgrade | Optionales Upgrade |
| Einhausung | Blindplatten | Blindplatten | Optionales Upgrade |
| Monitoring | Enthalten | Enthalten | Optionales Upgrade |
| Services | Enthalten | Optionales Upgrade | Optionales Upgrade |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Software | Enthalten | Optionales Upgrade | Optionales Upgrade |
Klimatisiertes und verwaltetes Premium-Rack, 42HE, mit 3.000VA KapazitätReferenz-Design Nr. 36 |
Erweitertes klimatisiertes und verwaltetes Rack, 42HE, mit 3.000VA KapazitätReferenz-Design Nr. 35 |
Klimatisiertes und verwaltetes Basis-Rack, 42HE, mit 3.000VA KapazitätReferenz-Design Nr. 34 |
|---|