Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Partial Discharge Testing for Cables

Partial discharge (PD) testing provides critical information about the quality of cable insulation and its impact on your critical facility. If your medium- and high-voltage cable system has voids, gaps, or other defects, it’s vulnerable to PD. Left unchecked, these small electrical sparks can erode the insulation, eventually leading to unplanned outages. PD testing for cables helps you prioritize your maintenance resources and repair or replace cables before this failure occurs.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vorteile

Improved system reliability occurs when failure-causing PD is remedied
Optimized maintenance and capital expenditures are possible as PD testing helps prioritize equipment requiring maintenance, repair or replacement
Fewer unplanned outages and system downtime is due to early identification of PD
Improved risk management happens when PD is regularly monitored and addressed prior to probable failure

Leistungsmerkmale

Site visit and report provides an opportunity to review your single-line diagram, complete a physical check of your cable system, and document test results and recommendations
Innovative technology enables our test engineers to observe phase-related patterns of discharge, online and in real-time
Online PD testing provides a non-destructive, inexpensive testing option that can be performed while your equipment is energized at normal operating voltages
Permanently mounted sensors installed on hard-to-access equipment and areas that pose a safety concern facilitate safer, more efficient partial discharge detection
Short-term continuous monitoring allows cables to be continuously monitored under load ranging from one hour up to three months
Permanent continuous online monitoring delivers continuous and accurate information on the condition of the most critical cables in your system
Ultrasonics increase the reliability of correct detection of PD when used with other testing technologies
Offline PD testing measures your cable system’s response to a specific stress level and predicts its future performance without creating a fault
Tan-delta testing measures the level of deterioration of cable, detects water trees, and helps predict cable life expectancy
Very low frequency (VLF) testing is used to evaluate insulation deterioration in cables, check the AC integrity of cables, and help prioritize maintenance decisions 

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Service-Schwerpunkte: Projektservices, Services zur Leistungsoptimierung, Schulungen, Notruf, Vorbeugende Wartung, Vorbeugende Wartung für industrielle Anwendungen, Ferndienste, Ersatzteile und Ersatzteilverwaltung, Generator Services
Partner-Login

Sprache & Standort