The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Circuit Breaker Testing and Maintenance

Circuit breakers play a critical role in protecting the people and equipment in your critical facility, and they are integral in limiting the damage should a fault occur. But like all electrical components, circuit breakers can and do fail. Comprehensive NETA-based testing and maintenance services ensure circuit breakers work when they are needed.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Manufacturing

Vorteile

Increased system availability occurs as operational issues are regularly identified and corrected
Improved worker safety happens when circuit breakers operate per specifications
Reduced unplanned downtime is due to elimination of circuit breaker malfunctions or failures
Lower overall maintenance costs are achieved due to ongoing oversight of assets that reduces larger, more costly issues
Proper protection for your critical equipment requires proper circuit breaker performance achieved through maintenance
Longer equipment operating life happens as the protection system is optimized to remove factors that cause premature aging

Leistungsmerkmale

NETA-certified acceptance testing and maintenance ensures proper operation of protective devices and protection for the electrical system\
Setting verification in accordance with your facility’s short circuit/coordination study ensures circuit breakers will trip according to specifications
Infrared scans provide early detection of hot spots that can lead to costly and dangerous problems if not addressed
Arc flash studies help mitigate potential electrical hazards for personnel who work on or near energized circuits, and include recommendations for bringing your facility into compliance with critical safety regulations
 

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Service-Schwerpunkte: Projektservices, Services zur Leistungsoptimierung, Schulungen, Notruf, Vorbeugende Wartung, Vorbeugende Wartung für industrielle Anwendungen, Ferndienste, Ersatzteile und Ersatzteilverwaltung, Generator Services
MY ACCOUNT
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort