Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

I want it all...I want it now

Produkte für die Edge Infrastruktur, die in perfekter Harmonie zusammenarbeiten

KOMMEN SIE NÄHER AN DEN NETZWERKRAND

Wenn Latenzzeiten zu einem echten Problem werden und Ausfallzeiten von Millisekunden für Ihr Rechenzentrum Millionen von Umsatzeinbußen bedeuten, können Sie sich auf Vertiv für eine zuverlässige, betriebsnotwendige Infrastruktur an Ihrem Netzwerkrand verlassen.

Bei der Konzeption Ihres Rechenzentrums ist es wichtig, sorgfältig Lösungen auszuwählen, auf die Sie sich bei Ihren Edge-Computing-Funktionen verlassen können. Dieses Kernproduktset stellt sicher, dass Ihr Edge-Rechenzentrum von Anfang an zuverlässig und schnell betrieben wird.

Edge-Computing

Erstellen Sie Ihre Edge-Infrastruktur am Rack

Ein weltweit verfügbares und einsetzbares Rack mit komplett werkzeuglosen Funktionen für eine schnelle Bereitstellung am Netzwerkrand

  • 2,5” mehr Nutzungstiefe als bei ähnlichen Racks
  • Eine weltweite Premium-Rack-Lösung
  • Unterstützt hochverdichtete Edge-Computing-Konstrukte
  • Standardgrößen mit TAA & Schlagschutzoptionen
  • Werkzeugfreie Oberflächen- und Seitenpanele
  • Umfangreiches Zubehörangebot
  • Mit kostenloser 5-Jahres-Gewährleistung bei Produktregistrierung
Erfahren Sie mehr
Gewährleistung und Registrierung
 

Bringen Sie Ihr Edge-Rechenzentrum nach vorne

Perfekt konfigurierte Leistung für Ihre Edge-IT-Infrastruktur

  • 60 °C Arbeitsumfeldanpassung für Umgebungen mit hohen Temperaturen
  • Kompakte Größe, die eine Installation auf kleinstem Edge-Computing-Raum erlaubt
  • Farbkodiertes U-Lock-System zur Sicherung von Stromkabeln und Vermeidung von versehentlichen Leitungsunterbrechungen
  • Geringere Energiekosten bei vermehrter Effizienz am Netzwerkrand
  • 3- oder 5-Jahres-Gewährleistung, wenn das Produkt nach dem Kauf registriert wird
Erfahren Sie mehr
Gewährleistung und Registrierung

Schützen sie Ihre Edge Infrastruktur mit einer echten on-line USV

Eine Online-Doppelumwandlungs-USV-Lösung, die erstklassigen Stromausfallschutz und kontinuierliche Stromerzeugung in einem kompakten und flexiblen Bereitstellungssystem bietet.

  • Hohe Leistung PF=1.0
  • Externe Batteriegehäuse mit automatischer Erkennung
  • 0,75 kVA bis 20 kVA: breites Spektrum an Anschlussleistungen für alle Anforderungen
  • Hohe Effizienz von bis zu 95% im on-line Modus
  • Gesteigerte Effizienz von bis zu 98% im Active ECO Modus
  • Kompaktes Rack / Tower Design mit geringer Tiefe
  • Kurze Vorlaufzeit
  • Hervorragende Verfügbarkeit
  • Vorinstallierte Option als Teil einer Komplettlösung
Erfahren Sie mehr
 

Mehr Leistung, Konnektivität und Schnittstellen mit dem ultimativen EDGE & IOT seriellen Konsolenserver Avocent ACS

Der Avocent ACS 800 & 8000 Advanced Console Server bietet aktualisierte und verbesserte Funktionen, um IT-Administratoren skalierbare und hochleistungsfähige Fernverwaltungs-Lösungen bereitzustellen – im Rechenzentrum oder am Netzwerkrand.

Um den wachsenden Herausforderungen bei der Verwaltung von mehreren Geräten über eine serielle Remote-Verbindung gerecht zu werden, verbinden sich die „Avocent ACS 800 & 8000“-Geräte mit IoT-Geräten (Internet der Dinge) und Umgebungssensoren – und bieten so eine riesige neue Leistungskapazität für die Verarbeitung.

  • Das ultimative IoT-Gerät: Der Avocent® ACS 8000 von Vertiv™ macht serielle Schnittstellen IoT-fähig
  • Der „Vertiv™ Avocent® ACS 800“-Konsolenserver: Klein, aber kraftvoll – die optimale Lösung für Edge- und IoT-Anwendungen
Erfahren Sie mehr
Gewährleistung und Registrierung
 

LASSEN SIE UNS EINEN SCHRITT WEITER GEHEN

Richtiges Edge-Computing – Richtiger Experte konfiguriert Ihre Edge-Infrastruktur entsprechend Ihren Bedürfnissen. Füllen Sie einfach das kurze Formular unten aus und unser Edge-Expertenteam wird Sie in Kürze kontaktieren, um Sie zu unterstützen.

Kontaktieren Sie uns

Sind Sie Vertiv-Partner? Besuchen Sie das Vertiv KnowlEDGE Center auf unserem Partner-Portal.

Partnerportal besuchen Hier registrieren*

*Sie sind noch kein Vertiv-Partner? Registrieren Sie sich jetzt schnell und einfach über unser Online-Formular.

Partner-Login

Sprache & Standort