![](/492bfd/globalassets/images/on-page-image/1600x480/1600x480_alber_battery_monitors_for_data_centers_298387_0.jpg)
Alber-Batteriemonitore für Rechenzentren
BDSU
Die Alber BDSUi und BDSU-50 Batterieüberwachungssysteme sind ideal für versiegelte 12- und 16-Volt-Batterien geeignet.
BDS-256XL
Der BDS-256XL ist ein eigenständiger Batteriemonitor für USV-Anwendungen. Es überwacht 2V-16V-Batterien, ist jedoch für die Überwachung von 2V-VLA-Zellen optimiert.
CRT-400 Cellcorder
Der Cellcorder™ CRT-400 Cell Resistance Tester (Zellwiderstandstester) wurde speziell entwickelt, um die IEEE-Normen für die Prüfung von Batterien zu erfüllen.
Digitales Batteriehydrometer
Das DMA35 ist ein tragbares, eigenständiges digitalspezifisches Schwerkraft- und Elektrolyttemperaturmessgerät, das für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet ist.
BCT-2000
Das BCT-2000 testet jede beliebige Zeichenfolge mit bis zu 256 Zellen, führt konstante Strom- und Leistungskapazitätstests durch, unterstützt USV-Tests und mehr.
Kontinuierliche Belastungseinheiten
Die Continuous Load Unit stellt die Last während eines Kapazitätstests bereit und kann mit dem BCT-2000-, dem BDS-256XL-Monitor oder als eigenständiges Gerät mit manuellem Schaltkasten verwendet werden.
Battery Xplorer Enterprise
BXE verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die eine einfache Überprüfung des Batteriezustands und der Analyse sowie der vermutlichen Ursache und Korrekturmaßnahmen für Alarmzustände ermöglicht.