The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Vertiv Avocent HMX6200T- IP KVM Transmitter|USB 2.0 TX Dual DP Audio SFP

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Produktion
  • Gesundheitswesen
  • Telekommunikation

Vorteile

Wirklich unbegrenzte Verlängerungsabstände - Der Verlängerungsabstand ist nicht auf eine einzige 100 Meter Kabellänge beschränkt - Wenn Sie es wünschen....
Die Geräte sind auch mit SFP-Käfigen zur Aufnahme von Glasfaser-Sende-Empfangsgeräten ausgestattet, die wesentlich größere Entfernungen ermöglichen.
Ein einziges CATx-Kabel oder -Faser für mehr Flexibilität - Diese wichtige Eigenschaft gibt Ihnen die Freiheit, die gesamte Vielfalt an Kabelverbindungen zu nutzen, die Sie typischerweise in einem durchschnittlichen strukturierten Verkabelungssystem finden. Das Ergebnis ist, dass Sie zuverlässige Verbindungen erreichen können, unabhängig davon, ob die Kabel CAT5e, CAT6 oder CAT7 sind.
Echtzeit-Steuerung mit perfektem digitalen Video - Mit einem räumlich verlustfreien Kodierungssystem, mit 1:1-Pixel-Mapping. Die digitale
Das Video, das Sie empfangen, ist das gleiche wie das digitale Video, das den Remotecomputer verlässt.
Sicherheit - Für Anwendungen, bei denen die Sicherheit von großer Bedeutung ist, kann das System die Verwendung von Nicht-HID-Geräten deaktivieren, so dass es nicht notwendig ist, USB-Ports physisch zu blockieren, um die Verwendung von Massenspeichergeräten zu verhindern.  

Leistungsmerkmale

USB 2.0 mit Klassenkontrolle
Ermöglicht den Anschluss von USB-Geräten von Mäusen und Tastaturen bis hin zu Grafiktabletts, Jog-Shuttles, Joysticks und 3D-Explorern sowie Massenspeichergeräten.
Redundanter Netzwerkbetrieb
Die Geräte sind in der Lage zu erkennen, ob das Netzwerk in Betrieb ist und können bei einem Ausfall automatisch auf den zweiten Netzwerkanschluss wechseln.
Hohe Videoleistung über VNC
Der VNC-Server kann mit einem Standard-Webbrowser aufgerufen werden, aber für eine bessere grafische Leistung sollte ein echter VNC-Viewer verwendet werden.
2560 x 1600 oder zwei 1920 x 1200 Sitzungen anzeigen
Echter VNC-Server mit RFB 3.3-Unterstützung
Bis zu 256bit AES und RSA 2048 Verschlüsselung
VM-Unterstützung und RS232 zur Leistungssteuerung
Unterstützt 16 Benutzer gleichzeitig
Außerhalb des Bandes Zugriff auf BIOS-Ebene
Ideal für Kontrollräume
Plug and Play
100m Verlängerungsdistanz auf einem Catx; unbegrenzt über Standard IP-Netzwerk
500m bis 10km über Glasfaser
Einzelglieder- oder Einzelkopf-Konfiguration
Auflösungen bis zu 2560x1600 @60hz
USB-Massenspeicher unterstützt plus Tastatur, Maustablett und Touchscreen
Redundanter Netzwerkbetrieb  

Vertiv Avocent HMX6200T- IP KVM Transmitter|USB 2.0 TX Dual DP Audio SFP
Product Overview
Typ
HPKVM
Eingangsports
USB-B x 1
Ausgangsports
Speaker & Mic
Videoanschluss
2 x DP
Videoauflösung
Up to 2560x1600
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
2.7
Gewicht (lb/kg)
1.1
Höhe (in/mm)
2.7
Höhe (in/mm)
44
Breite (in/mm)
7.92
Breite (in/mm)
198
Tiefe (in/mm)
6
Tiefe (in/mm)
150

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serielle Konsole und Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort