The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

TEST Avocent® SV340DPH KVM Switch - JRT update

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Produktion
  • Handel und Großhandel
  • Transport
Garantie: 2 Jahre volle Werksgarantie - optional verlängerte Garantie verfügbar

Vorteile

Increase productivity with simple, rapid access to systems and peripherals Gain true image reproduction and display flexibility with support for ultra HD systems and mobile devices Reduce costs with fewer peripheral purchases and easier IT maintenance

Leistungsmerkmale

Advanced video support including DVI-I, HDMI, DP, and support for resolutions up to UHD 4K assures image quality is highly accurate and video plays at the highest definition possible. Managed copy and paste allows content to be copied from one system to another. Copy and paste can be managed with built-in controls to specify what can be copied, such as allowing a user to copy numbers only in a specific format. Multiple USB ports provide easy connectivity to external USB devices, quick data transfer and high-speed charging of mobile devices. Mobile high-definition link allows media contained on mobile devices to be viewed on connected HDMI monitors. Independent audio and USB switching lets users freeze audio and USB 3.0 peripherals while simultaneously working on a different system.

TEST Avocent® SV340DPH KVM Switch - JRT update
Product Overview
Videoanschluss
2 x DP / HDMI universal port
Videoauflösung
UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
3.7 lbs
Höhe (in/mm)
2.2 in
Breite (in/mm)
5.0 in
Tiefe (in/mm)
13.7 in

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serielle Konsole und Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort