The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ SmartCabinet™ ID

Das Vertiv™ SmartCabinet™ ID ist ein All-in-One-Mikro-Rechenzentrum, das speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt wurde. Das robuste IP54-zertifizierte Gehäuse bietet Schutz vor rauen Umgebungsbedingungen, bei denen Staub und Feuchtigkeit die Systemleistung und die Lebensdauer der Komponenten stark beeinträchtigen könnten. Das bereits eingebaute Kühlmodul liefert entweder 3,5 kW oder 7,0 kW an skalierbarer Kühlkapazität und erlaubt dabei die volle Ausnutzung des HE-Einbauraums im Rack. So ist eine optimale IT-Bereitstellung möglich.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Wichtigste Vorteile
Vereinfacht die IT-Verwaltung bei rauen Anwendungen mit einer All-in-One-Lösung für Mikro-Rechenzentren
Ermöglichen Sie weiteres Geschäftswachstum im Lauf der Zeit, mit einem bereits eingebauten Kühlmodul mit null HE und 3,5 kW oder 7,0 kW an skalierbarer Kapazität
Einfache Bereitstellung innerhalb weniger Tage und Installation in wenigen Stunden – spart Zeit und Geld
Geringere Betriebskosten und eine zuverlässigere IT durch ein vollständig geschlossenes System mit effizienterer Kühlung
Bietet empfindlichen Geräten, die unter rauen Bedingungen eingesetzt werden, Schutz vor Umgebungseinflüssen
Fernüberwachungs- und -verwaltungsfunktionen, die IT-Systemmanagern Sicherheit bieten
Am besten geeignet für::
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Nuclear Power
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
  • Water Supply/Sewage Disposal

Vertiv™ SmartCabinet™ ID für Kleinstrechenzentren bietet eine umfassende IT-Lösung für anspruchsvolle Umgebungen. Das SmartCabinet ID umfasst ein hochmodernes Null-HE-Kühlkonzept, das eine vollständige Racknutzung für kritische IT-Geräte ermöglicht, einen Notlüfter, der einen kontinuierlichen Luftstrom sicherstellt, mehrere Umgebungssensoren für eine verbesserte Systemtransparenz und -präzision, einen Stromversorgungsblock, der wichtige integrierte Komponenten zuverlässig mit Strom versorgt, sowie optionale intelligente Schließvorrichtungen, die in das DCIM-System integriert werden können und eine vollständige Autorisierung und Zugangskontrolle ermöglichen. All dies ist in einem IP54-zertifizierten IT-Rack untergebracht, das einen robusten Schutz vor den rauen Umgebungsbedingungen bietet, in denen Staub und Feuchtigkeit die Systemleistung und die Lebenserwartung der Geräte stark beeinträchtigen können. Durch die Isolierung der im Rack untergebrachten IT-Geräte, die Umgebungsüberwachung, das Energiemanagement und die erhöhte physische Sicherheit bietet das SmartCabinet ID den IT-Systemmanagern umfassenden Schutz und Sicherheit.

Übersicht Modellspezifikationen
VS3354 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 24U 3.5kW 120V
47.2 in   31.5 in   47.2 in   507.1 lbs  
VS3350 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 42U 3.5kW 120V
78.7 in   31.5 in   47.2 in   661.4 lbs  
VS3750 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 42U 7.0kW 120V
78.6 in   31.5 in   47.2 in   661.4 lbs  

Vorteile

Hohe Umweltverträglichkeit für anspruchsvolle Anwendungen
Hocheffizientes Kühlkonzept reduziert die Betriebskosten
Anpassung an schwankende Wärmelasten während des Tages für eine kontinuierliche Verfügbarkeit der Kühlung
Fernüberwachungsfunktionen bieten einfachen Zugang zu den Systemzuständen
Optionale elektronische Schlösser sorgen für zusätzliche Sicherheit in unsicheren Umgebungen

Leistungsmerkmale

Die kompakte Kühleinheit beansprucht keinen HE-Einbauraum und bietet 3,5 oder 7,0 kW Kühlleistung
Volle Racknutzung, so dass mehr geschäftskritische IT-Geräte installiert werden können
Schutzart IP54 für raue Umgebungsbedingungen
Integrierter Notlüfter für zusätzlichen Luftstrom
9-Zoll-HMI-Display mit benutzerfreundlicher Schnittstelle

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort