The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ionen-USV 1000 - 3000 VA, 230 V

Die Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ionen-Doppelwandler-Online-USV bietet höchse Stromaufbereitung und Leistungsschutz für geschäftskritische IT-Systeme wie Netzwerkgeräte und Unternehmensserver. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre geschäftskritischen Systeme und Anwendungen im Falle von Problemen mit der Stromversorgung, wie z. B. Überspannungen oder einem vollständigen Stromausfall, geschützt sind.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Wichtigste Vorteile
Niedrigste Gesamtbetriebskosten (TCO) über die gesamte Lebensdauer der USV. Die erwartete Nutzungsdauer der Lithium-Ionen-Batterien ist bis zu dreimal so lang wie die von VRLA-Batterien. Die Batterien müssen daher während der Lebensdauer der USV seltener ausgetauscht werden. Die Lithium-Ionen-Batterietechnologie sorgt für eine längere Laufzeit und eine schnellere Wiederaufladung, bietet eine bessere Leistung bei höheren Temperaturen und unterstützt bis zu 10 Mal mehr Entladezyklen im Vergleich zu Standard-VRLA-Batterien. Die eingebaute USV-Batterie bietet in der Branche führende Laufzeiten (bis zu 13 Minuten bei Volllast) und gewährleistet so die Verfügbarkeit kritischer Anwendungen bei unerwarteten Stromausfällen. Zertifiziert nach Branchenstandards für USV und Lithium-Ionen-Batterien wie IEC 62040-1/-2, IEC 62619, IEC 61000-3-2/3-12/4-5, UL 1778, UL 1973 und UL 1642. Dadurch wird sichergestellt, dass sie in Ihren kritischen IT-Umgebungen sicher eingesetzt werden kann. Hot-Swap-fähige, vom Benutzer austauschbare Batterien erlauben den einfachen Austausch der Batterien, ohne die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte unterbrechen zu müssen. Die standardmäßige fünfjährige Gewährleistung gibt Ihnen die Gewissheit, dass Ihre Investition geschützt ist.
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Bildung
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Produktion
  • Handel und Großhandel
Garantie: 5-jährige Standardgewährleistung einschließlich Elektronik und Batterien.

Die Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ionen-Online-USV schützt kritische IT-Anwendungen vor Stromausfällen und -störungen. Sie bietet ein Höchstmaß an Stromaufbereitung und Batteriesicherung in Serverräumen, Netzwerkschränken und anderen peripheren oder verteilten IT-Standorten. Lithium-Ionen-Batterien müssen seltener gewechselt werden und halten bis zu dreimal so lange wie VRLA-Batterien, was die Kosten für Wartung, Arbeit und Austausch senkt (niedrigere TCO). Hot-Swap-fähige, vom Benutzer austauschbare Batterien erhöhen die Lebensdauer der USV.

Vorteile

Überragende Batterietechnologie: Lithium-Ionen-Batterien müssen seltener gewechselt werden und halten bis zu dreimal so lange wie herkömmliche VRLA-Batterien. Das senkt die Kosten für Wartung, Arbeit und Austausch (und führt so zu niedrigeren TCO).Eingebaute Batterien bieten eine in der Branche führende Laufzeit (bis zu 14 Minuten bei Volllast). Wichtige Geräte sind so bei einem unerwarteten Stromausfall geschützt. Hohe Leistung: Die Lithium-Ionen-Batterietechnologie bietet mehr Leistung bei höheren Temperaturen, unterstützt bis zu 10 Mal mehr Entladezyklen und erlaubt schnelleres Wiederaufladen im Vergleich zu VRLA-Batterien. Einfache Installation: Hot-Swap-fähige, vom Benutzer austauschbare Batterien können die Nutzungsdauer der USV verlängern, da Sie die Batterien bei Bedarf einfach austauschen können, ohne die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte unterbrechen zu müssen. Skalierbare Laufzeit:Die USV verfügt über einen externen Batterieanschluss, eine skalierbare Laufzeitlösung für einen längeren Schutz bei Stromausfällen (bis zu (8) Externe Batteriemodule vom Typ VEBCLI-48VRT1U).

Leistungsmerkmale

Niedrigste Gesamtbetriebskosten (TCO) Lithium-Ionen-Batterien halten bis zu dreimal so lange wie VRLA-Batterien, so dass weniger Batteriewechsel erforderlich sind, was Zeit und Geld spart 5-jährige Standardgewährleistung auf USV und Batterien Längere Batterielaufzeit und schnelleres Aufladen gewährleisten die Verfügbarkeit Ihrer geschäftskritischen Anwendungen Der Ausgangsleistungsfaktor von 0,9 (oder besser) liefert mehr nutzbare Leistung und spart Platz und Kosten Hoher Wirkungsgrad, bis zu 95% im Doppelwandler-Online-Modus, spart Energie Fortschrittliches, benutzerfreundliches LCD-Farbdisplay mit Lageerkennung für eine einfache lokale USV-Konfiguration und -Verwaltung Flexibler 2HE-Rack-/Tower-Formfaktor Bis zu neun batteriegestützte Steckdosen gewährleisten den Schutz kritischer Geräte (2) Programmierbare Ausgangsgruppen von (3) Ausgängen zur Optimierung der Batterielaufzeit für kritische Verbraucher Hot-Swap-fähige, vom Benutzer austauschbare eingebaute Batterien, die einfach ersetzt werden können, ohne die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte unterbrechen zu müssen Eingangstrennschalter zum zusätzlichen Schutz des Geräts im Falle eines schwerwiegenden Störfalls Remote Emergency Power Off (REPO) um die USV im Notfall ausschalten zu können USB-Kommunikation für die lokale Überwachung und den Betrieb der USV mit der kostenlosen Software Power Assist Optionale Liebert® IntelliSlot RDU101 Netzwerk-Kommunikationskarte zur Fernüberwachung, Steuerung und zum Betrieb der USV Umweltfreundlich RoHS- und REACH-konform

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Switchgear and Switchboard
Vertiv - Los Angeles Office (Vertiv Sales Officess)
+1 949 457 3800
2 Ada, Suite 100 Irvine California 92618 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort