The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert ITA2-USV, 10-20 kVA

Mit ihrer echten Online-Doppelwandlertechnologie, Ausgangsleistungsfaktor eins und äußerst kompaktem Rack-/Tower-Design ist die Liebert ITA2 der ideale Stromversorgungsschutz für Computerräume sowie Speicher- und Netzwerkgeräte.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Transport

Die Liebert ITA2 bietet Effizienz und Flexibilität in einem äußerst kompaktem Rack-/Tower-Design. Mit einem Ausgangsleistungsfaktor von eins entspricht die Liebert ITA2 exakt den Anforderungen heutiger IT-Lasten. Dank dem breiten Eingangsspannungs- und Frequenzbereich werden Batterien zur Stromversorgung seltener benötigt, wodurch sich die Lebensdauer der Batterien verlängert.

Vorteile

Flexibilität bei der Installation
Ultra-hohe Leistungsdichte
Maximierte Leistung
Erhältlich als 3/3- und 3/1-Version
Höhere Kompatibilität mit Netz- oder Generatorbetrieb
Geringe Gesamtbetriebskosten  

Leistungsmerkmale

Rack-/Tower-Design
Sowohl dreiphasiger als auch einphasiger Ausgang möglich
Sehr kompaktes Design
Eingangsleistungsfaktor 0,99
Ausgangsleistungsfaktor Eins
Wirkungsgrad bei Doppelwandlertechnik bis zu 96.2 %
Effizienz im ECO-Modus bis zu 99 %
Leistungsfähige Ladefähigkeit für minimale Batterieladezeit  

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Switchgear and Switchboard
Vertiv - Los Angeles Office (Vertiv Sales Officess)
+1 949 457 3800
2 Ada, Suite 100 Irvine California 92618 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort