The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert EXS-USV, 10-80 kVA

Die Liebert EXS kombiniert kompakte Bauweise mit verbesserter Leistung. Sie kann eine bei kompakter Bauweise größtmögliche Wirkleistung liefern. Dank des optimierten Designs ist der Platzbedarf minimal und ein hervorragender Doppelwandler-Wirkungsgrad von bis zu 96 Prozent wird erreicht; es wird unterbrechungsfreie Stromversorgung mit optimierter interner Überbrückungszeit in einer eigenständigen Lösung geboten.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Runtime Tool
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Feuer/Alarm/Sicherheit
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Transport

Die neue Liebert EXS ist eine monolithische, transformatorlose USV mit hervorragenden technischen Funktionen für IT-Anlagen und andere geschäftskritische Anwendungen macht, unter anderem in den Bereichen Transport, Notbeleuchtung, Gesundheitswesen, Einzelhandel und staatlichen Einrichtungen.

Vorteile

Geringe Gesamtbetriebskosten
Kompakte Stellfläche
Mehrere Konfigurationsmöglichkeiten der internen Überbrückungszeit
Hohe LeistungsdichteFlexibilität bei der Installation
Integrierter Wartungsbypass
Paralleloption für Kapazitäts- und Redundanzerhöhungen
Erhältlich als 3/3- und 3/1-Version 

Leistungsmerkmale

Wirkungsgrad bei Doppelwandlertechnik bis zu 96.2 %
Effizienz im ECO-Modus bis zu 99 %
Ausgangsleistungsfaktor Eins
Integrierte Eingangs- und Ausgangsstromverteilung
Dual-Netzeingang
Frequenz- und Spannungsregelung
Intelligentes Batteriemanagement
Temperaturkompensiertes Laden der Batterie
Programmierbare potenzialfreie Kontakte 

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Switchgear and Switchboard
Vertiv - Los Angeles Office (Vertiv Sales Officess)
+1 949 457 3800
2 Ada, Suite 100 Irvine California 92618 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort