The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert® CROSS Rack, 16-63 A STS

Available in 16, 32 and 63 A, Liebert® CROSS Rack exists in both high voltage (230 V) and low voltage (120 V), single-phase input and single-phase output models.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Transportation

In addition to the protection offered by UPS units, Liebert® CROSS Rack ensures a further level of safety, having the ability to switch between alternative power sources. The advanced control 'break before make' (BBM) switching feature, provides high safety for all loads in all operational modes and its reduced dimensions make it ideal for mission critical environments where footprint is a key issue.

Vorteile

Ensures redundant power to critical loads
Enables automatic transfer of the load to the priority line whenever its parameters fall within certain values
Maximum reliability with redundant control logic

Leistungsmerkmale

Ability to switch between two alternative single-phase power sources
The 'fixed priority' operational mode, allows the preferred input line to be selected
BBM modality on both poles, thus ensuring that the two sources will never be directly connected
CBEMA guidelines are met due to Chloride CROSS Rack ability to switch between independent AC power sources in both synchronous and asynchronous conditions, relative to the input waveforms
Emergency switching, provides the transfer to the alternative source, in only a few milliseconds
Ability to recognize downstream short-circuits that are caused by loads or distribution

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
A
+1 800 543 2778, #6
USA
Produkt-Schwerpunkte: Custom Thermal
Custom Thermal Customer Service Center
+1 800 543 2778, #6
USA
Produkt-Schwerpunkte: Custom Thermal
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Switchgear and Switchboard
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort