The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

VP1UA0A1

The Vertiv PowerIT VP1UA0A1 is a basic rack power distribution unit (rPDU). It is a 80A, 240/415V WYE, 0U, vertical rPDU with 36 Combination C13/C19 outlets and a hardwired input plug providing 57.6kW of power capacity. This unit is UL/CE dual listed, RoHS-certified, and individually tested for functionality and reliability. The unit includes a standard five-year limited warranty.

Vertriebspartner finden
Wichtigste Vorteile
  • ENHANCED PERFORMANCE AND MANAGEMENT: The Vertiv PowerIT basic rPDU offers a reliable, space-saving, and cost-effective power distribution that meets a broad range of requirements for all IT applications.
  • OUTLET FLEXIBILITY: The Combination C13/C19 receptacle can be used to connect both C14 and C20 plugs interchangeably.
  • SECURED OUTLETS: The Combination C13/C19 receptacle has high-retention, color-coded outlets that are P-Lock cable compatible.
  • REMOTE CONNECTIVITY: Access the rPDU remotely via the network interface or serial connection to monitor power consumption.
  • HOT-SWAPPABLE: Easily update your rPDU's monitoring capabilities to adapt to latest technologies and changing business needs.
Am besten geeignet für::
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Manufacturing
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
Garantie: Die rPDUs von Vertiv PowerIT werden mit einer dreijährigen Standardgarantie geliefert, die automatisch und kostenlos auf fünf Jahre verlängert wird, wenn das Produkt innerhalb von 120 Tagen nach dem Kauf registriert wird.

Vorteile

  • ENHANCED INTELLIGENCE: With advanced monitoring and management, users have a comprehensive view of critical IT equipment power usage either at the rack or via remote access. Users can also power cycle unresponsive IT equipment remotely with select switched RTS models. You can set thresholds to receive alarms when power conditions fall outside the desired range for added protection.
  • OUTLET CONTROL: Address unresponsive equipment or increase runtime of critical equipment upon power failure with outlet-level control.
  • 100% TESTED: Individually tested, functional, and reliable Vertiv PowerIT rPDU units meet local compliance requirements: UL, RoHS, China RoHS, and TAA.
  • FIVE-YEAR WARRANTY: All Vertiv PowerIT RPDUs are individually tested for functionality and reliability. The unit includes a standard five-year limited warranty.

Leistungsmerkmale

  • UPGRADABLE TECHNOLOGY: The Vertiv PowerIT rPDUs equipped with the upgradeable Interchangeable Monitoring Device (IMD) allow you to upgrade your monitoring technology as the needs of your business evolves. The IMDs are hot-swappable so scheduled downtime is not required for an upgrade.
  • OUTLET FLEXIBILITY: Select models in the Vertiv PowerIT rPDU product line are equipped with the Combination Outlets C13/C19. These hybrid outlets function as both a C13 and C19 receptacle. The outlets accommodate both C14 and C20 plug types interchangeably, providing you the flexibility to support common critical IT equipment using just a single rack PDU.
  • SIMPLIFIED MANAGEMENT: Daisy-chain up to 50 devices on a single IP address with Vertiv Intelligence Director. Reduce deployment time with self-configuration of downstream devices.
  • EASY-TO-USE FRONT PANEL: The rPDU has an easy-to-use front panel that provides visual identification of the active power source for easy monitoring. It also allows users to do a manual transfer of the power source. The transfer can be done either by touch of a button or remotely, so users have options on how to manage power loads during maintenance or emergency power loss.

The Vertiv™ PowerIT Basic Rack PDU delivers reliable power distribution at a competitive price point. The Basic PDU is the entry-level solution in the Vertiv PowerIT Rack PDU family, providing basic, reliable power distribution in all IT environments.

VP1UA0A1
Product Overview
Kapazität
80A
Eingangsspannungsbereich
Hardwired Input
Ausgangsspannungsbereich
240/415V WYE
Ausgangsoptionen
(36) Combination Outlet C13/C19
Standort
Vertical
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
19
Breite (in/mm)
3.8
Tiefe (in/mm)
3

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Produkt-Schwerpunkte: Stromverteilung, Überwachung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort