Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert PCW, Kaltwasser-Klimagerät für Bodenmontage

Das Liebert PCW ist das ideale Kaltwasser-Klimagerät und eine effiziente Lösung für die Klimatisierung von Rechenzentren und Serverräumen. Das Wasserkühlungssystem ist in zahlreichen Konfigurationen und Kapazitäten erhältlich, von 200 kW bis 6 MW.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern

Das Liebert PCW ist das ideale Kaltwasser-Klimagerät und eine effiziente Lösung für die Klimatisierung von Rechenzentren und Serverräumen. Das Wasserkühlungssystem ist in zahlreichen Konfigurationen und Kapazitäten erhältlich, von 200 kW bis 6 MW.

Vorteile

Energieeffizienzeinsparungen bis zu 65 %: Die Liebert PCW sind die leistungsstärksten Kaltwasser-Klimageräte für die Bodenmontage ihrer Klasse.
 Dank der vielfältigen Konfigurationen für Kundenanforderungen aller Art sind die Geräte für alle Rechenzentrumsumgebungen geeignet.
 Vereinfachte Installation, unabhängig von der gewählten Konfiguration.
 Cloud-kompatibel: Liebert PCW ist ideal für Rechenzentren mit schwankenden Last- und Temperaturanforderungen, wie sie bei Einsatz von Cloud-Technologie auftreten.   

Leistungsmerkmale

EC-Ventilator 2.0: Herzstück des Liebert PCW sind die EC-Ventilatoren, die eine drastische Senkung des Geräuschniveaus bei gleichzeitiger enormer Erhöhung der Effizienz der Einheit ermöglichen.
Innenliegende lufttechnische Konstruktion: Das fortschrittliche Design von Kaltwasserregister und Bedienfeld positioniert das Liebert PCW an der Spitze der Präzisionskühllösungen für Rechenzentren.
 Effiziente Befeuchtungstechnologie: Zur Gewährleistung der Luftfeuchtigkeit ist das Liebert® PCW mit einem Ultraschall-Befeuchter ausgestattet. Infrarot- oder Elektrodenbefeuchter sind zwei effiziente und ebenfalls erhältliche Alternativen.
 iCOMTM-Regelung: Smart-Modus ist ein Regelalgorithmus, der für SmartAisleTM(Kaltgangeinhausung) entwickelt wurde und Luftstrom sowie Kühlung dynamisch an die Anforderungen der Server anpassen. Auf diese Weise kann auf Überkühlung der Räumlichkeiten verzichtet werden.
 Ultimative Lösung: Liebert PCW kann mit den adiabatischen Kältemaschinen mit freier Kühlung der Serie Liebert® AFC eingesetzt werden und gewährleistet so optimale Effizienz des gesamten Thermal-Management-Systems.
 Vereinfachte Installation: Anpassbare Füße und der schnelle Anschluss von Elektrik und Wasser (bei Bedarf) sorgen für einfache Installation.   

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management
Partner-Login

Sprache & Standort