Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ VRC IT Rack-Kühleinheit

Die Vertiv™ VRC IT Rack-Kühleinheit ist dafür konzipiert, Kühlungsanforderungen für kleine Serverräume, Netzwerkschränke und Edge-Anwendungen von bis zu 3500 Watt pro Schrank zu erfüllen. Sie bietet leistungsstarke, skalierbare und energieeffiziente Kühlung in einem kompakten Gerät. Sie passt in die meisten Standard-19-Zoll-Netzwerkracks und reduziert den Platzbedarf im Raum. Zur Installation in verschiedenen Gebäudearchitekturen ist Sie als Kompaktkühlgerät oder in einer Split-Version verfügbar.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Garantie: 2 Jahre Standardgewährleistung + 1 Jahr optionale Gewährleistungsverlängerung

Erhältlich in zwei Versionen – als Kompaktkühlgerät, speziell konzipiert für die schnelle und einfache Installation in kleinen Räumen, in denen Wärme in eine belüftete Doppeldecke abgegeben werden kann, oder in größeren Räumen, in denen Wärme direkt in den Raum abgegeben werden kann, und als Split-Version für Anwendungen, die nicht über eine Doppeldecke, Gebäudeklimatisierung oder Möglichkeit zur Wärmeabgabe innerhalb des Gebäudes verfügen. Beide Versionen werden in standardmäßigen EIA-19-Zoll-Netzwerkracks montiert und sind mit perforierten sowie mit soliden oder plexiglaseingehausten Systemen kompatibel. Der Kompressor mit variabler Drehzahlregelung und Lüftern passt die Kühlung an die IT-Last im Raum an, was einen geringeren Energieverbrauch und eine skalierbare Kapazität ermöglicht. IT-Manager können den Status und die Leistung des Server-Kühlsystems über die Plug-in-SNMP-Karte oder Modbus-RTU auf dem Bildschirm direkt am Gerät oder remote überwachen. Eine zusätzliche Kondensatpumpe ist zur Entfernung von Wasser und zur Vereinfachung des Kondensatmanagements verfügbar.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management
Partner-Login

Sprache & Standort