Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert DCL – modulare Rack-Kühlung bis 35 kW

Liebert DCL ist die Thermal-Management-Einheit für die seitliche Montage an Serverschränken und bietet einen großen Funktionsumfang speziell für die Anforderungen von Rechenzentrums- anwendungen. Die Einheit ist mit zwei verschiedenen Architekturen erhältlich (mit geschlossenem oder Hybridregelkreis) sowie in mehreren verschiedenen Kombinationen von bis zu vier Serverracks, die sämtlichen Kundenanforderungen gerecht werden.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting

Vorteile

Flexibilität
 Design mit geschlossenem Regelkreis und hybridem Regelkreis
 Unterschiedliche Größe, Höhe und Tiefe für die verschiedenen Formate (42 HE oder 47 HE)
 Zahlreiche Kombinationen von Racks und Kühlmodulen, bis zu 4 Racks pro Kühleinheit (2 auf jeder Seite)
 3-Wege-Regelventil auf 2-Wege-Ventil verstellbar
 EC-Lüfter mit variabler Geschwindigkeit zur Regelung des Luftstroms.
 Temperatur- und Ventilsteuerungslogik auf Grundlage der Sensorauswahl.
 Remote-Racktemperatursensoren mit 2 Fühlern
 Einfache Aufstellung durch Laufrollen.
 Durch die Kommunikation zwischen mehreren Einheiten wird die Systemleistung erhöht und der Energieverbrauch gesenkt. 
 Das große grafische iCOM-Display ermöglicht einfache Navigation und deutliche Anzeige von Daten.
 
Verfügbarkeit
 Selbstständige Anpassung an sich verändernde Bedingungen für durchgängige präzise Umgebungssteuerung
 Die Liebert iCOM-Steuerung bietet Folgendes: "Fail Safe“-Steuerungslogik (zur Erhöhung der Lüftergeschwindigkeit und des Wasserstroms bei Ausfall eines Controllers), Statusüberwachung für Racktüren und automatische Türfreigabe
 Doppelte Stromversorgung
 Ausführung mit Doppelspule
 Fernüberwachung mit IS-Unity Card (SNMP V3 / HTTPS-Protokolle) 
 
Geringste Gesamtbetriebskosten
 Entwickelt für höhere Rücklufttemperaturen zur Maximierung der Kühlkapazität.
 Zugang nur von vorne und hinten erforderlich, was Installations- und Wartungszeiten auf ein Minimum verkürzt.
 EC-Lüfter mit variabler Geschwindigkeit für einen effizienten Betrieb bei niedrigerem Energieverbrauch.
 
Ideal geeignet für
 kleine bis mittelgroße Rechenzentren.
 Doppel- und Einfachböden.
 Räume mit niedriger Decke, in denen keine Luftkanäle installiert werden können.
 Vollständige Lösung für kleine IT-Räume 

Leistungsmerkmale

 Racktüren: Statusüberwachung und automatische Freigabe
„Fail Safe“-Steuerungslogik (zur Erhöhung der Lüftergeschwindigkeit und des Wasserstroms bei Ausfall des Controllers)
 3-Wege-Regelventil auf 2-Wege-Ventil verstellbar
 Ausführung mit Doppelspule
 EC-Lüfter mit variabler Geschwindigkeit für automatische Luftstromregelung entsprechend den Serveranforderungen
 Überdruckdämpfer zur Vermeidung von Luft-Bypass durch inaktive Einheiten
 Obere und/oder untere Anschlüsse für alle Medien
 Ausführung mit doppelter Stromversorgung erhältlich
 Effizienter Betrieb mit der iCOMTM-Steuerung. 

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management
Partner-Login

Sprache & Standort