Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Modell

Trellis™ Inventory Manager

The ultimate tool for keeping track of all of your assets.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Handel und Großhandel
  • Telekommunikation

Vorteile

The Trellis Inventory Manager allows data center stakeholders to know exactly what assets, connections and capacity exist in their facility, and easily make changes for optimal performance. It provides a set of graphical visualization tools to allow the infrastructure team to map out its floor space and understand where assets are, who they belong to and how they are connected.
Users can collect a detailed catalog of all the inventory items that are placed in the data center, as well as understand how much capacity (power, cooling, weight and space) is available and consumed at any point in the data center based on faceplate or de-rated values. View capacities in any floor/space, inside any elevation (e.g., rack) or inside the actual assets (e.g., blade chassis) with ease.  

Leistungsmerkmale

Minimize effort brought by manual, outdated or conflicting lists of data center assets
Minimize errors due to outdated or conflicting lists of assets; you maintain only one comprehensive source of documentation for all devices in the data center
Find equipment (and relevant asset data) quicker through the use of a search-and-locate feature
Fast-track device placement, provisioning or decommissioning with help from a comprehensive and unified floor, rack plan and device plan
Quickly determine what connections exist for a chosen asset (no more tracing cables behind racks)
Reduce time spent and personnel traffic inside the data center
Understand exactly what capacities exist within the data center, what has already been used and what is remaining, understanding how the consumption levels rate against thresholds that apply

Workstation Requirements for Operating System: Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® 2008, Red Hat® Enterprise Linux version 5.6 or higher Hardware Requirements: Dual-core Intel® Pentium® 4 CPU at 2.8 GHz, 8 GB RAM, LAN connection. Additional software: Adobe® Flash® Player version 12 or higher, Microsoft® Word 2007 or higher, Notepad++, Microsoft® RDP Client (if installing the Trellis™ platform on Windows®), PuTTY (if installing the Trellis™ platform on Linux® or configuring the Avocent® Universal Management Gateway appliance), WinSCP (if installing the Trellis™ platform on Linux®) Browsers for the Trellis™ platform user interface: Mozilla® Firefox® version 31.0 or higher, Google Chrome™ version 40.0 or higher, Microsoft Internet Explorer® 9 and 10 with standard mode (compatibility mode is off) and 11. Browsers for the symbol portal: Microsoft Internet Explorer® 9 and 10 (with compatibility mode on) and 11. Browsers for 3D features: Microsoft Internet Explorer® 11, Chrome and Firefox.

Inventory Manager - • Know exactly what's inside your data center so you can better manage and optimize assets • Search and locate the full data center inventory without leaving your desk; use of symbolic library representation is like being physically present inside the data center • Select an asset and view all its properties, capacities, contained devices and connections to other devices • Create realistic floor plan models by importing AutoCAD plans and plotting the racks on the blueprint • View spaces and zones in an XY-tiled format to get a higher level of precision in pinpointing devices; rack elevation view shows the exact placement of all devices in your racks • Divide the data center plan based on functions by defining spaces, as well as zones within those spaces, so all users can quickly differentiate which areas are for production, staging and safety • Search devices using the software interface instead of roaming physically, reducing time spent by personal inside the data center • Visualize the total capacity consumption via top-down view to show where you have capacity remaining and where you are nearing the limit • Show the power connections between any device port and its upstream or downstream devices; verify the status of all assets in the same power chain • Ensure a server's power redundancy through power

Trellis™ Inventory Manager
General Information
Anwendungsbereich
Inventory and Asset Management
Prozessor
Front Machine - Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache; Back Machine Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache
Server-Betriebssystem
Microsoft® Windows® Server 2012 R2; Red Hat® Enterprise Linux® version 6.7,6.10 or 7.3; CentOS 7.4
Unterstützte Browser
Google Chrome™ version 63.0 and higher; Microsoft Edge 42.17134.1.0 and higher.
Version
5.0.3
CPU
CPU Manufacturer
Intel® Xeon®
CPU count
Front and Back Machines: Small - 1; Medium - 2; Large - 2; Enterprise - 2
CPU Cores
Front and Back Machines: Small - 4; Medium - 4; Large - 4; Enterprise - 8
Memory (GB)
Front Machine: Small - 32; Medium - 32; Large - 40; Enterprise - 44 Back Machine: Small - 24; Medium - 32; Large - 32; Enterprise - 32
Storage & Ethernet
Storage
Front and Back Machines: 300GB Enterprise class
Ethernet
Front and Back Machines: >80 MB/s

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Monitoring Support)
+1 800 222 5877 Option 2
USA
Produkt-Schwerpunkte: Software, IT-Management, Überwachung
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 222 5877, option 2
Ohio USA
Produkt-Schwerpunkte: Software
Vertiv Software Support (Environet Alert and Geist NIC cards)
+1 800 222 5877, option 7
Ohio USA
Produkt-Schwerpunkte: Software
Partner-Login

Sprache & Standort