The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Avocent HMXMGR Management Appliance

The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Broadcast and Entertainment
  • Military Defense Aerospace and Missile
Garantie: 2 Years

Vorteile

Leistungsmerkmale

Eliminates Distance Limitations within the LAN - Allows computers and users to be located anywhere on the network
High-Quality DVI Video and Digital Audio - For intensive graphic and audio applications
Centralized Management - Via a single console, including access, desktop pooling and reporting
Centralized, User-Rights Management - HMX system allows user administration and authentication through AD, LDAP, TACACS+, RADIUS, RSA SecureID and NT
Greater Security - 128bit AES encryption for secure access
No Dedicated Cabling - Removes the need for dedicated cabling between user and computer
Digital DVI Video - Up to 1920x1200
USB Support - USB media and most other USB devices including USB keyboard/mouse as well as vUSB
Interoperability - Between the HMX extender system and the single- and dual-video, high-resolution products

Avocent HMXMGR Management Appliance
Product Overview
Typ
HPKVM
Eingangsports
N/A
Ausgangsports
N/A
Videoanschluss
N/A
Videoauflösung
N/A
Graphic Mode
Internal Modem
No
Service Processor support
NO
Power Description
Power Supply(s)
Yes
Input Power (Maximum)
100 to 240 VAC, 4A maximum, 50 to 60 Hz
Interfaces/Ports
Network Interface(s)
N/A
USB ports
Not Active
USB Hub Support
N/A
Operational Conditions
Betriebstemperatur
0 to 40ºC / 32 to 104ºF
Humidity
10% to 90% non-condensing
Storage Temperature
-31° to 158°F (-35° to 70°C)
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
13 lbs
Gewicht (lb/kg)
5.9 kgs
Höhe (in/mm)
1.7 in
Höhe (in/mm)
43.18 kgs
Breite (in/mm)
16.8 in
Breite (in/mm)
426.72 mm
Tiefe (in/mm)
14 in
Tiefe (in/mm)
355.6 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
CE, FCC, UL

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort