Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution
Das Vertiv™ Avocent® ADX Platform basiert auf einer sicheren gemeinsamen Architektur, die sich nahtlos integrieren und skalieren lässt, um eine offene und dennoch robuste IT-Verwaltungsplattform zu schaffen – von Enterprise- bis zu Edge-Konfigurationen. Das Avocent ADX Platform bietet höchste Leistung und Flexibilität, Sicherheit und ermöglicht die Automatisierung, Verwaltung, Überwachung und Steuerung all Ihrer Geräte wie keine andere Lösung auf dem Markt.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Gesundheitswesen
- Regierung
- Produktion
- Handel und Großhandel
- Telekommunikation
- Transport
Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution
Das Vertiv™ Avocent® ADX Platform basiert auf einer sicheren gemeinsamen Architektur, die sich nahtlos integrieren und skalieren lässt, um eine offene und dennoch robuste IT-Verwaltungsplattform zu schaffen – von Enterprise- bis zu Edge-Konfigurationen. Das Avocent ADX Platform bietet höchste Leistung und Flexibilität, Sicherheit und ermöglicht die Automatisierung, Verwaltung, Überwachung und Steuerung all Ihrer Geräte wie keine andere Lösung auf dem Markt.
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Gesundheitswesen
- Regierung
- Produktion
- Handel und Großhandel
- Telekommunikation
- Transport
Technische Daten
Das Vertiv™ Avocent® ADX Platform basiert auf einer sicheren gemeinsamen Architektur, die sich nahtlos integrieren und skalieren lässt, um eine offene und dennoch robuste IT-Verwaltungsplattform zu schaffen – von Enterprise- bis zu Edge-Konfigurationen. Das Avocent ADX Platform bietet höchste Leistung und Flexibilität, Sicherheit und ermöglicht die Automatisierung, Verwaltung, Überwachung und Steuerung all Ihrer Geräte wie keine andere Lösung auf dem Markt. Die Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management Platform ermöglicht Benutzern die Verwaltung von Service-Prozessoren, virtuellen Maschinen, IP-KVM-Modulen und Anwendungen für den Fernzugriff. Außerdem können IT-Geräte zentral mit Firmware-Updates versorgt und Sicherheitsrisiken begrenzt werden. Mit dem Avocent ADX MP1000 können Benutzer Bereitstellungen und Konfigurationsaufgaben mit APIs automatisieren. Der Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 verwendet eine einzige IP-Adresse für den Zugriff auf Geräte, reduziert mit PoE die Strom- und Verkabelungskosten und kann mehr als 100 Benutzersitzungen ohne zusätzliche Hardware bieten. Mit dem Avocent® ADX RM1048 können Sie verschiedene IT-Geräte für den Zugriff auf Rack-Ebene anschließen und die erforderliche Bandbreite konfigurieren, um Ihren digitalen Bedarf zu decken. Der Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM bietet Remote 4K KVM mit schneller und präziser Maussynchronisierung und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung des gesamten Datenverkehrs. Er bietet HDMI-, DP- und MiniDP-Adapter sowie natives USB-C für Plug-and-Play-Konnektivität. Der Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM löst IT-Probleme und optimiert dazu das Benutzererlebnis für geringe Bandbreite zusammen mit der Sitzungsfreigabe.
|
Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management-Plattform
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Infrastructure | 2 x USB, 1 x Management | 2 x 350W | VGA | n/a | 2.5 in | 17.08 in | 3.5 in | 29.98 lbs |
| Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Virtual Appliance
|
||||||||
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® ADX Rack-Manager
|
||||||||
| 1.72 in | 17.24 in | 17.4 in | 16.91 lbs | |||||
| Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM
|
||||||||
| 1.6 in | 4.1 in | 6.6 in | .73 lbs | |||||
| Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM
|
||||||||
| Digitale Infrastruktur | 2 x 10/100 MB SP-Konnektivität 1 x VGA, 1 x USB | 5V | n/a | 1900 x 1200 @ 30 Hz, 16-Bit-Farbe | .9 in | 1.5 in | 22 in | .30 lbs |
| Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
|
Vertiv™ Avocent® ADX IPSL Serielles Gerät
|
||||||||
| Digitale Infrastruktur | 1 x 1G (PoE), 2 x RJ45, 2 x USB, 1 x Port für die | 1x Stromanschluss | 1.4 in | 3.3 in | 5.8 in | 4 lbs | ||
| Weitere Produktinformationen anzeigen |
Vorteile
Leistungsmerkmale
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution Brochure AV-20200
- Vertiv™ Avocent® DSView Business Continuity Application Brief AV-20205
- Vertiv™ Avocent® ADX Management Platform Data Sheet AV-20204
- Vertiv Avocent DSView Maximizing the Edge Computing Application Brief SL-70798
- Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM Device Data Sheet AV-20203
- Vertiv Avocent DSView IT Complexity Application Brief AV-20201
- Vertiv™ Avocent® DSView Centralizing IT Management Application Brief AV-20206
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution Data Sheet AV-20202
- Vertiv™ Avocent® Management Appliance Comparison AV-11602
- Vertiv™ Avocent® IPIQ Data Sheet AV-49556
- Vertiv™ Avocent® IPUHD Data Sheet AV-20203
- Vertiv™ Avocent® IPSL Data Sheet AV-20207
- Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Data Sheet AV-20204
- Vertiv™ Avocent® Rack Manager Data Sheet AV-20202
- From Enterprise to Edge: Speeding Deployment and Management of Complex IT Infrastructures White Paper SL-70793
- Next-Generation Work: Equipping Employees with Secure Remote High-Resolution Video Capabilities White Paper SL-70837
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution Whitepaper SL-70793
- Vertiv™ Avocent® IPSL Serial IP Device AV-20208
- Vertiv™ Avocent® IPSL Technical FAQ
- Vertiv™ Avocent® IPSL Sales FAQ
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.