Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Avocent Universal Management Gateway Appliance

Das Avocent Universal Management Gateway ist die erste Rechenzentrumsappliance, die eine echte, integrierte Echtzeit-Überwachung, Zugriff und Kontrolle über IT- und Gebäudesysteme im Rechenzentrum ermöglicht.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Garantie: 2 Jahre; Erweiterte Garantien verfügbar

Übersicht Modellspezifikationen
Avocent UMG 4000 - (EOS)
Converged Mgmt. Appliance   40 SP/KVM/Serial   2 digital   VGA   Up to 1920x1080   1.7 in   17.1 in   20 in   15 lbs  
Avocent UMG 6000 (EOL)
Converged Mgmt. Appliance   40 SP/KVM/Serial   2 digital   VGA   Up to 1920x1080   1.7 in   17.1 in   20 in   15 lbs  

Vorteile

Konsolidierte Verwaltung und universelle Konnektivität: Kombiniert die Funktionen von KVM over IP und Universal Connectivity, serielle Konsole over IP, Rack-PDU, SP und Umgebungssensormanagement in einem einzigen Gehäuse für eine komplette In-Band-Management-Lösung, die eine breite Palette von IT-Plattformen unterstützt.
Erhöhte Sicherheit: Schützt eingebettete Serviceprozessoren vor unbefugtem Zugriff und reduziert das Risiko eines bösartigen Eindringens.
Always-On: Hochzuverlässiger, lokaler, Remote- und Out-of-Band-Zugriff auf Rechenzentrum und IT-Infrastruktur stellt sicher, dass Überwachung, Steuerung und Management jederzeit und von jedem Ort aus erfolgen können.
Optimierte Installation: Nutzt vorgefertigte Serviceprozessorprofile für die Erkennung und Verwaltung, optimiert die Erkennung und Einrichtung neu installierter Hardware.
Mandantenfähiges Design: Schafft eine sichere Umgebung, verbessert die Compliance- und Audit-Aufgaben für Kunden, die Colocation- und Cloud-Implementierungen in Betracht ziehen. 

Leistungsmerkmale

Umfassende DCIM-Plattform in einer einzigen Glasscheibe
Bequemes Single-U-Gehäuse - reduzierter Rackplatz und Platzbedarf
Vollständige Konnektivität (IPMI, SNMP, OPC, Modbus, BACnet, Velocity)
Physikalische Sensoraggregation
Einfache Installation über verschiedene Fernzugriffstechnologien hinweg
Bis zu 40 gleichzeitige KVM-Sitzungen Bis zu 1024 Serviceprozessoren; eine Vielzahl von Servern werden verwaltet.
Bis zu 40 volle Auto-Sensing-Ports
KVM- und SPM-Fähigkeiten pro Port (mit dem UMIQ-V2)
Datenerfassung - bis zu 10.000 Datenpunkte pro Minute
Echtzeit-Informationen in der gesamten IT und den Einrichtungen
FIPS 140-2-Konformität: basierend auf den von FIPS 140-2 validierten kryptografischen Modulen (Zertifikatsnummern 2473 & 1279). 

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serielle Konsole und Gateways, Digital Infrastructure Solutions
Partner-Login

Sprache & Standort