Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produkt

Avocent Rack Mount Power Supply

Niederspannungsgeräte wie der Avocent® HMX und der Avocent® LV Extender erfordern oft den Einsatz externer Netzteile und Avocent Netzteile bieten eine hohe Zuverlässigkeit und Effizienz. Wenn IT-Infrastrukturen mehr Flexibilität und Effizienz erfordern, bietet die Avocent® RMPSU die gleiche Zuverlässigkeit wie die traditionellen Energielösungen von Avocent, jedoch mit Größen- und Komfortvorteilen, die mit externen Netzteilen nicht möglich sind.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern

Leistungsmerkmale

Effizientere Energieverteilung
Erhältlich mit einem oder zwei
Hot-Swap-fähige Leistungsmodule. Duale Modulkonfigurationen gleichen die Strombelastung über beide Module aus.
 Jedes Modul wurde für 500.000 Stunden MTBF ausgelegt.
Müheloses Skalieren oder Ändern
Individuelle Stromversorgungen sind nicht erforderlich. Jede Einheit verfügt über 8 oder 16 unabhängig voneinander steuerbare 12V-Ausgänge. Versorgen Sie alle Ihre Niederspannungsgeräte mit Strom. Kabelkonverter für 12V zu 5V Konvertierungen verfügbar
Management für noch mehr Effizienz
Steuerung und Überwachung der RMPSU über eine sichere HTTP-Schnittstelle
Verwalten Sie Temperatur, Lüfterdrehzahl und Strom bis zum Anschluss.
 
Integration mit Management-Tools von Drittanbietern über die REST-API  

Avocent Rack Mount Power Supply
Product Overview
Eingangsports
2 IEC
Ausgangsports
8 or 16 locking 3-pin DC connectors
Videoanschluss
1 x RJ45 for 10/100 Ethernet connection
Graphic Mode
Eingangsports
2 IEC
Ausgangsports
8 or 16 locking 3-pin DC connectors
Videoanschluss
1 x RJ45 for 10/100 Ethernet connection
Power Description
Input Power (Maximum)
90 - 264 VAC, 47/63 Hz
Operational Conditions
Betriebstemperatur
0 to 50ºC / 32 to 122ºF
Humidity
5 – 90% Non condensing
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
9.9 lbs
Gewicht (lb/kg)
4.5 kg
Höhe (in/mm)
1.73 in
Höhe (in/mm)
44 mm
Breite (in/mm)
17.13 in
Breite (in/mm)
435 mm
Tiefe (in/mm)
10.8 in
Tiefe (in/mm)
275 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
CE, FCC, UL

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serielle Konsole und Gateways, Digital Infrastructure Solutions
Partner-Login

Sprache & Standort