Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Vertiv™ Avocent® ADX IPSL Serielles Gerät

Vertiv™ Avocent® ADX IPSL ist eine innovative serielle IP-Lösung, die ideal skalierbar ist - egal ob am Netzwerkrand (Edge) oder in großen IT-Umgebungen von Unternehmen - und welche die Produktivität steigert, indem sie den Fernzugriff und die Fehlerbehebung bei IT-Geräten vereinfacht.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Wichtigste Vorteile
Weniger Kosten durch weniger/gar keine Besuche vor Ort
Schnellere Bereitstellung neuer Geräte
Mehr Transparenz bei Remote-Standorten
Produktiver arbeiten mit sicherem Fernzugriff auf IT-Geräte
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Gesundheitswesen
  • Regierung
  • Produktion
  • Handel und Großhandel
  • Telekommunikation
  • Transport
Garantie: 2 Jahre Standard-Gewährleistung

Vorteile

Weniger Kosten durch weniger/gar keine Besuche vor Ort
Schnellere Bereitstellung neuer Geräte
Mehr Transparenz bei Remote-Standorten
Produktiver arbeiten mit sicherem Fernzugriff auf IT-Geräte

Leistungsmerkmale

Kleiner Formfaktor: Tragbare Größe für die einfache Bereitstellung an Edge-Standorten.
IP-adressierbar: Von jedem Ort im Netzwerk aus erreichbar. So ist die Fernverwaltung serieller Geräte möglich.
Sicherheit: Secure Boot mit Hardwareroot des Vertrauens erlaubt manipulationssichere Firmware, TLS1.3, AES256-Bit-Verschlüsselung für die gesamte ein- und ausgehende Kommunikation des seriellen IP-Dongles.
Virtual Media: Virtuelle Laufwerke aus der Ferne einbinden, um Dateien wie Firmware-Upgrades oder andere Konfigurationsdateien zu übertragen.
Seriell: Mit serieller SSH-Umleitung bis zu vier serielle Zielgeräte gleichzeitig verwalten
HTML5: Webbasierte HTML5-Benutzeroberfläche für eine einfachere Verwaltung.

Das Vertiv™ Avocent® ADX IPSL ist eine Erweiterung der Plattform Vertiv™ Avocent® ADX und erlaubt den Zugriff auf und die Verwaltung von IT-Geräten aus der Ferne. Avocent ADX IPSL verfügt über einen Ethernet-Port, über den Endbenutzer via IP-Netzwerk eine Verbindung herstellen können. Damit kann der Kunde serielle Geräte fernverwalten, und wie alle Lösungselemente von Avocent ADX, bietet auch Avocent ADX IPSL flexible Einsatzmöglichkeiten.

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serielle Konsole und Gateways, Digital Infrastructure Solutions
Partner-Login

Sprache & Standort