Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM

Als Teil des Vertiv™ Avocent® ADX-Ecosystems ist IPIQ eine 0-HE IP KVM-Lösung, die von Edge bis zu Unternehmen skalierbar ist und den Fernzugriff sowie die Fehlerbehebung von IT-Geräten mit verbesserter Videoauflösung vereinfacht.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Wichtigste Vorteile
Schnellste und funktionsreichste KVM-Erfahrung
Gesamte digitale Architektur für flexible und skalierbare Bereitstellungen
Umfassendste IT-Geräteverwaltung
Robuste und sichere Technologie mit Unterstützung von mehr als 100 gleichzeitigen Nutzern
Gemeinsame Architektur mit offenen Standards, Plattformen und APIs
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Gesundheitswesen
  • Regierung
  • Produktion
  • Handel und Großhandel
  • Telekommunikation
  • Transport
Garantie: 2 Jahre Standardgarantie

Vorteile

Plug-and-Play-Konnektivität zu IT-Geräten für Fernverwaltung und -steuerung
Sicherer und zuverlässiger Zugriff auf IT-Geräte von überall
Kosteneffiziente Bereitstellung für Edge- oder Enterprise-Konfigurationen

Leistungsmerkmale

IP-adressierbare Remote-KVM-Lösung mit Session Sharing
Schnelle und präzise Maussynchronisierung
Sekundärer LAN-Port für Service-Prozessoren
0–HE Bereitstellung
End-to-End-Verschlüsselung des gesamten Datenverkehrs
Bis zu 1920 x 1200 @ 30 Hz
16-Bit-Farbe

Das Vertiv™ Avocent® ADX-Ecosystem baut auf einer sicheren gemeinsamen Architektur auf, die sich nahtlos integrieren und skalieren lässt, um eine offene und dennoch belastbare Plattform zu schaffen – von Enterprise- bis hin zu Edge-Konfigurationen. Das Avocent ADX-Ecosystem bietet die höchste Performance, Agilität und Sicherheit und ermöglicht die Automatisierung, Verwaltung, Überwachung und Steuerung all Ihrer Geräte wie keine andere Lösung auf dem Markt. Die Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management-Plattform ermöglicht Nutzern die Verwaltung von Service-Prozessoren, virtuellen Maschinen, IP-KVM-Modulen und Fernzugriffsanwendungen. Sie gibt IT-Geräten auch die Möglichkeit eines zentralisierten Firmware-Updates und beschränkt die Sicherheitsrisiken. Mit der Avocent ADX MP1000 können Nutzer Bereitstellungen und Konfigurationsaufgaben mit APIs automatisieren. Der Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 benutzt eine einzige IP für den Zugriff auf Geräte, senkt Strom- und Verkabelungskosten mit PoE und kann über 100 Nutzersessions ohne weitere Hardware bieten. Mit dem Avocent® ADX RM1048 können Sie verschiedene IT-Geräte für den Zugang auf Rack-Ebene verbinden und die erforderliche Bandbreite zur Erfüllung Ihrer digitalen Nachfrage konfigurieren. Die Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM bietet Remote 4K KVM mit schneller und präziser Maussynchronisierung und End-to-End-Verschlüsselung des gesamten Datenverkehrs. Sie bietet HDMI-, DP- und MiniDP-Adapter zusammen mit nativem USB-C für Plug-and-Play-Konnektivität. Die Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM optimiert die Nutzererfahrung für niedrige Bandbreite zusammen mit Session Sharing zur Lösung von IT-Problemen. Als Teil des Vertiv™ Avocent® ADX-Ecosystems ist IPIQ eine 0-HE IP KVM-Lösung, die von Edge bis zu Unternehmen skalierbar ist und den Fernzugriff sowie die Fehlerbehebung von IT-Geräten mit verbesserter Videoauflösung vereinfacht.

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serielle Konsole und Gateways, Digital Infrastructure Solutions
Partner-Login

Sprache & Standort