The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

SmartMod MAX

Simple, fully integrated, modular enclosed infrastructure for rapid deployment

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Oil and Gas
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Vorteile

Schnelle Bereitstellung, weniger Aufbauarbeit und minimale Standortrisiken, da Design, Montage und Vorabtests in einem kontrollierten Werksumfeld erfolgen Niedrigere anfängliche Investitionskosten als herkömmliche Konstruktionen, da keine Überkapazitäten bereitgestellt werden müssen Höhere Produktivität, durchgängig hohe Qualität, weniger Verzögerungen und Kostenüberschreitungen dank standardisierter Fertigungsprozesse Niedrigere Betriebskosten und maximierter ROI dank einer erstklassigen, stark integrierten Anlage, die die höchsten Standards in Sachen Verfügbarkeit und Effizienz erfüllt

Leistungsmerkmale

Alle Subsysteme werden in einem kontrollierten Umfeld integriert und vor Ort mit externer Verkabelung und Verrohrung angeschlossen Fertigung und Transport können parallel mit Standortvorbereitung, Bauarbeiten und Konstruktion erfolgen, was die Bereitstellung um Monate verkürzt Die Skalierbarkeit erlaubt einen abgestuften, schrittweisen Ausbau und bietet die Möglichkeit, einen Teil der Kapitalinvestitionen solange zu verzögern, bis weitere Kapazitäten benötigt werden Neue Technologien können bei jeder Erweiterung angewendet werden Das innovative Design von Vertiv ermöglicht kleinere modulare Konstruktionen (= niedrigere Investitionskosten) und eine höhere Auslastung der Einrichtung (= niedrigerer PUE-Wert und niedrigere Betriebskosten) Erstklassige Kompetenz beim Engineering- und Projektmanagement kombiniert mit branchenführenden Produkten

Eine der größten Herausforderungen bei herkömmlichen Rechen- und Telekommunikationszentren besteht darin, dass man sicherstellen muss, dass die installierte Einrichtung für das nächste Jahrzehnt (oder noch länger) ihre Anforderungen erfüllt. Eine so lange Prognose von Anforderungen ist eine schwierige Angelegenheit und keine genaue Wissenschaft. Aber wer möchte schon so weit im Voraus in die Zukunft sehen? Mit einer vorgefertigten, integrierten und modularen Lösung erhalten Sie eine Struktur, die Ihre konkreten Anforderungen kurz- und mittelfristig erfüllt und dabei noch Freiraum für zukünftige Skalierungen und Anpassungen bietet. Die gesamte Anlage wird bei uns in Form von Modulen angefertigt und vor dem Versand getestet. Diese Module werden dann bei Ihnen vor Ort zusammengebaut. So erhalten Sie eine hochwertige, eng integrierte Anlage, die schneller und kostengünstiger bereitgestellt werden kann.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
TEST Support TIN
TEST Support TIN Kentucky USA
Produkt-Schwerpunkte: Integrierte Lösungen
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen

Konfigurieren Sie Ihr
SmartMod mit
Vertiv Modular Designer

BEGINNEN
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort