Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert PSA UPS

Economical line-interactive UPS that offers full-featured power protection for small office computers and electronic equipment. Liebert PSA offers unique features and extraordinary performance not normally found in similar products in this price range. ​​​​​​​​​

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Education
  • Healthcare
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale

Vorteile

Product application for the Liebert PSA - PSI - PSP line interactive UPS systems
Four capacity models, 500, 650, 1000 and 1500VA; 120VAC or 230VAC
Three or six battery-backed UPS outlets, depending on model size
One to two surge-only outlets, differentiated by color
USB communications/shutdown software and cable included
User replaceable batteries 
Up to five minutes of battery backup time at full load
Full sequenced battery testing to ensure batteries are ready when needed
Advance early warning of UPS shutdown
Lightning and surge protection (TVSS)
RJ-45 port for data line surge protection
Site wiring fault indicator
Hassle-free Two-Year replacement warranty
Optional one year or three warranty extensions
Ideally Suited For: 
Professional desktop PCs
Professional workstations
Small routers, bridges and hubs
Point-of-sale terminals
Other sensitive electronics

Leistungsmerkmale

Line-interactive UPS
Includes multiple battery backed and surge protected outlets
Provides 5 or more minutes of battery back-up
Protects datalines

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Partner-Login

Sprache & Standort