Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert eXL UPS

True on-line, double conversion, three-phase UPS system to support a maximum efficiency data center design. It provides high operating efficiency, high power capacity, and low PUE and TCO. Features a small footprint, and a large 10.4” touchscreen. Offers capacity-on-demand without additing footprint. Single module and 1+N Distributed Bypass available.​​​​​​​​​

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Healthcare
  • Education
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

The Liebert eXL™ On-Line UPS is the right solution for a maximum efficiency data center – with a design that enables high operating efficiency, high capacity, and intelligent operation. Designed to enable lower installation costs and optimized operating costs, the Liebert eXL UPS supports a low PUE and total cost of ownership. 800kVA/kW and 1200kVA/kW models, scalable with capacity-on-demand technology for kW increases without additional footprint: 625/750/800kVA/kW, and 1000/1100/1200kVA/kW capacities. Single Module and 1+N Distributed Bypass systems available. Add matching battery cabinets for a complete power solution. Output voltage 480 VAC 3-phase, 3 wire.​

Vorteile

Up to 97% operating efficiency, lowers operating costs
Conserves capital and enables growth without adding footprint
Lower installation and deployment costs
High capacity, with unity power factor offers more usable power and best space utilization
Eco-mode ready for increased efficiency
Designed and tested to provide predictable performance during high fault current conditions
Reliably starts a fully loaded Power Distribution Unit (PDU) of equal rating
Integrated control system and internal diagnostics allow enhanced visibility and operational awareness

Leistungsmerkmale

Scalable for capacity on demand
On-line UPS protection
Transformer-free topology with up to 97% efficiency in double conversion mode.
10.4” color touchscreen for easier use
Configurations include Single Module, 1+N Distributed Bypass Multi-Module, Reserve Bus.
Optional matching battery cabinets, available with Albér Battery Monitoring tools. 
LIFE™ Services for remote monitoring and proactive service delivery.
ENERGY STAR Qualified

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Partner-Login

Sprache & Standort