Vertiv™ Geist™ Rack-Transferschalter
Der Vertiv™ Geist™ Rack-Transferschalter (RTS) gewährt eine redundante Stromversorgung für Geräte mit einem Kabel. Zwei unabhängige Stromeingänge erlauben den Anschluss an eine primäre und sekundäre Stromquelle. Der Vertiv™ Geist™ Rack-Transferschalter erkennt einen Stromausfall automatisch und schaltet den Verbraucher ohne menschliches Zutun in unter 4–8 Millisekunden auf die alternative Stromquelle um. Die Geräte werden so lange mit Strom versorgt, bis die Primärstromquelle wieder zur Verfügung steht. Die Stromversorgung unternehmenskritischer Anwendungen ist damit stets gewährleistet.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
Vertiv™ Geist™ Rack-Transferschalter
Der Vertiv™ Geist™ Rack-Transferschalter (RTS) gewährt eine redundante Stromversorgung für Geräte mit einem Kabel. Zwei unabhängige Stromeingänge erlauben den Anschluss an eine primäre und sekundäre Stromquelle. Der Vertiv™ Geist™ Rack-Transferschalter erkennt einen Stromausfall automatisch und schaltet den Verbraucher ohne menschliches Zutun in unter 4–8 Millisekunden auf die alternative Stromquelle um. Die Geräte werden so lange mit Strom versorgt, bis die Primärstromquelle wieder zur Verfügung steht. Die Stromversorgung unternehmenskritischer Anwendungen ist damit stets gewährleistet.
Garantie: Fünfjährige Gewährleistung mit Registrierung; standardmäßig drei Jahre Gewährleistung.Technische Daten
Der Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch (RTS) liefert redundante Stromversorgung für kabelgebundene Einzelgeräte. Zwei unabhängige Stromeingänge ermöglichen dem Benutzer den Anschluss an eine primäre und eine sekundäre Stromquelle. Der Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch erkennt automatisch den Stromausfall und schaltet die Stromlast in weniger als 4-8 Millisekunden auf die alternative Stromquelle um, ohne dass ein menschliches Eingreifen erforderlich ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Geräte so lange mit Strom versorgt werden, bis die primäre Stromquelle wieder zur Verfügung steht, was die ultimative Zuverlässigkeit der Stromversorgung für kritische Anwendungen gewährleistet. Der Rack Transfer Switch ist ein offener Durchgangsschalter, der für die Umschaltung zwischen der primären und sekundären Stromquelle einen Break-before-Make-Prozess verwendet. Diese Umschaltmethode erfordert keine Phasensynchronisation zwischen den beiden Stromzuführungen und eignet sich daher sowohl für den Einsatz in Rechenzentren als auch bei Edge-Anwendungen. Darüber hinaus verfügt es über verbesserte redundante Schalter und ausfallsicher abgesicherte Thermistoren, um Stromstöße während der Umschaltung abzuschwächen und sicherzustellen, dass kritische Geräte beim Failover geschützt sind.
|
VA4U1100
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4kW (120V) or 2.4kW (208V) or 2.3kW (230V) | 10A or 15A | 100-240V | (10) U-Lock IEC C13 | Rack | 1.72 in | 17 in | 18 in | 15 lbs |
| Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
|
VA4N1100
|
||||||||
| 1.4Kw (120V) | 100-120V | 120V | (10) NEMA 5-15R | Rack | 1.72 in | 17 in | 18 in | 17 lbs |
| Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
|
VA4N2100
|
||||||||
| 1.9Kw (120V) | 100-120V | 120V | (10) NEMA 5-20R | Rack | 1.72 in | 17 in | 18 in | 17 lbs |
| Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
|
VA4N3100
|
||||||||
| 4.9Kw (208V) | 200-240V | 208V | (1) NEMA L6-30R | Rack | 1.72 in | 17 in | 18 in | 19 lbs |
| Weitere Produktinformationen anzeigen |
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.