Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

UU30010L

Vertiv Geist VP7UV0A0 ist eine vertikale Rack-Stromverteilungseinheit mit einem Universaleingang, der gängige Wechselstromkonfigurationen unterstützt. Er verfügt über (18) U-Lock C13-Steckdosen und (12) U-Lock C19-Steckdosen, die eine Leistungskapazität von 22kW bieten. Diese Einheit kann Eingangsleistung von 32A-63A und 208V-415V sowohl in einphasigen als auch in dreiphasigen Konfigurationen aufnehmen. Sie vereinfacht den Beschaffungsprozess von Rack-PDUs, da Nutzer ein einziges Modell verwenden können, um mit verschiedenen Stromquellen zu arbeiten. Um die Konfiguration der Eingangsleistung zu definieren, wählen Sie das richtige einrichtungsseitige Kabel (separat erhältlich), um die Vertiv Geist UPDU in Ihrem Netzwerksystem zu installieren. Die patentierten U-Lock-Steckdosen von Vertiv helfen dabei, Steckverbindungen zu sichern und das Risiko von Ausfallzeiten zu verringern, die durch versehentliche Kabeltrennung verursacht werden.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Wichtigste Vorteile
UNIVERSALE PDU: Der Vertiv Geist VP7UV0A0 vereinfacht den Beschaffungsprozess von Rack-PDUs, da Benutzer ein einziges Modell verwenden können, um mit verschiedenen Stromquellen zu arbeiten. Sie unterstützt eine Eingangsleistung von 32A-63A und 208V-415V in der 1Phase- und 3Phase-Konfiguration. IMD DER NÄCHSTEN GENERATION: Mit dem 128x128 High-Contrast LCD können Sie Ihre Daten einfach einsehen. Sie verfügt über einen eingebauten Orientierungssensor, der die Ausrichtung intelligent an die horizontale oder vertikale Installation anpasst. DATENSICHERHEIT: Die verbesserte Sicherheit trägt zum Schutz Ihrer Daten und Betriebsabläufe bei. Sie verfügt über einen sicheren Boot, der einen hardwarebasierten Vertrauensanker verwendet. Sie verfügt über einen redundanten Power-Sharing-Anschluss, der zwei IMDs im Rack miteinander verbindet und bei Stromausfall für eine Backup-Stromversorgung sorgt. ZWEIFACH GELISTET (UL/CE) UND ENTSPRICHT TAA: Diese Vertiv Geist Monitored RPDU ist zweifach gelistet (UL/CE), entspricht TAA und ist nach RoHS-zertifiziert. Sie trägt dazu bei, einen reibungsloseren Auswahl-, Beschaffungs- und Bereitstellungsprozess für diejenigen zu gewährleisten, die den Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen unterliegen. 100 % GETESTET: Alle Vertiv Geist Rack-PDUs werden einzeln auf ihre Funktion und Zuverlässigkeit getestet. Das Gerät hat drei Jahre Garantie, die auf fünf Jahre verlängert werden kann, wenn das Gerät innerhalb von 120 Tagen nach dem Kauf registriert wird.
Am besten geeignet für::
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Power/Gas Transmission and Distribution
Garantie: Für Vertiv Geist UPDUs gilt eine Standardgarantie von drei Jahren, die automatisch auf fünf Jahre verlängert wird, wenn das Produkt innerhalb von 120 Tagen nach dem Kauf registriert wird.

Vorteile

VERBESSERTE SICHERHEIT: Umfasst Sicherheitsverbesserungen, die einen sicheren Boot mit einem hardwarebasierten Vertrauensanker bieten, um sicherzustellen, dass Daten und Betrieb geschützt sind. INDUSTRIEZERTIFIZIERT (UL, CE, TAA, RoHS): Jede Rackmontage-PDU ist Dual Listed (UL/CE), TAA-konform und RoHS-zertifiziert. Es wird individuell auf Funktionalität und Zuverlässigkeit getestet, um sicherzustellen, dass Ihr Netzwerk mit einer zuverlässigen intelligenten Steckdosenleiste versorgt wird. Das Gerät verfügt über eine 3-jährige Garantie, die auf 5 Jahre verlängert werden kann, wenn es innerhalb von 120 Tagen nach dem Kauf registriert wird.

Leistungsmerkmale

REDUNDANT POWER-SHARING: Das Austauschbare Überwachungsgerät der nächsten Generation verfügt über einen redundanten Power-Sharing-Port, mit dem Benutzer zwei IMDs im Rack anschließen und im Falle eines Stromausfalls Backup-Strom an das IMD bereitstellen können. HOHE SICHTBARKEITSANZEICHE: Diese Smart PDU ist in das Rack-PDU-IMD der nächsten Generation integriert, das Leistungsdaten über sein 128x128 hochsichtbares LCD anzeigt. Es verfügt über einen internen Sensor, der die Ausrichtung basierend auf horizontaler oder vertikaler Installation intelligent anpasst.

Vertiv Geist UPDUs sind mit einer maximalen Stromlast von 11 kW und 22 kW sowohl in vertikalen als auch in horizontalen Ausführungen mit verschiedenen Buchsenkombinationen und Überwachungsoptionen erhältlich. Um die vollständige Liste der verfügbaren Modelle anzuzeigen, nutzen Sie unseren rPDU-Finder.

UU30010L
Product Overview
Kapazität
22kW max
Eingangsspannungsbereich
Defined by FSC
Ausgangsspannungsbereich
Defined by FSC
Ausgangsoptionen
18 U-Lock C13, 12 U-Lock C19
Standort
Rack
Power Description
Frequency
50/60Hz
Operational Conditions
Betriebstemperatur
60C
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
25 lbs
Höhe (in/mm)
72 in
Breite (in/mm)
2 in
Tiefe (in/mm)
2.6 in
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Produkt-Schwerpunkte: Stromverteilung, Überwachung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen

Additional Resources

 Image

Sehen Sie sich das Video zu „Vertiv Geist UPDU – Rack-Leistung neu definiert“ an.

Die Vertiv Geist Universal Power Distribution Unit (UPDU) ist eine vielseitige und robuste Rack-Energieverteilungseinheit, die mit universellem Stromeingang und abnehmbarem Facility Side Cable (FSC) die weltweit üblichen Wechselstromtopologien von 16 A bis 60 A und 120 V bis 415 V mit einphasiger und dreiphasiger Stromversorgung erfüllt. UPDU und FSC definieren das Rack-PDU neu, da bei der Bereitstellung von IT-Energieinfrastruktur die Komplexität reduziert wird. Das universelle Design ermöglicht es Kunden, ihre globale IT-Infrastruktur ganzheitlich zu betrachten, eine einzelne UPDU zu kaufen, zu installieren und in jeder Einrichtung zu nutzen.

 Image

Evolutionary Change in Data Center Rack Power Distribution

Companies like Google, Amazon, and Microsoft have data centers regionally located around the globe. While this has advantages for regional services, it complicates deployment as power configurations are not universally standard.

Partner-Login

Sprache & Standort