Vertiv™ Powerbar iMPB
Product description Item level - Introducing Vertiv's new IEC certified intelligent Vertiv™ Powerbar iMPB - now available with a current rating of up to 1000A. Ideal for dynamic data center environments, the modular Vertiv™ Powerbar iMPB system allows businesses to cost-effectively optimize and adapt power distribution infrastructure over time, maximizing availability with continuous power delivery to critical loads. User friendly tap-off boxes can be placed anywhere along the busway for easy integration into any data center layout.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Banking
- Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Construction and Engineering
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
Vertiv™ Powerbar iMPB
Product description Item level - Introducing Vertiv's new IEC certified intelligent Vertiv™ Powerbar iMPB - now available with a current rating of up to 1000A. Ideal for dynamic data center environments, the modular Vertiv™ Powerbar iMPB system allows businesses to cost-effectively optimize and adapt power distribution infrastructure over time, maximizing availability with continuous power delivery to critical loads. User friendly tap-off boxes can be placed anywhere along the busway for easy integration into any data center layout.
- Banking
- Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Construction and Engineering
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
Vorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
Mit Kapazitäten von 160 bis 1.000 A und ausgelegt für 100 % Dauerstrom bietet dieses modulare Schienenverteilersystem eine Vielzahl von Ausgangskapazitäten und Anschlusskonfigurationen, um den Anforderungen der IT-Rackgeräte gerecht zu werden. Das starre Schienenverteilergehäuse aus Aluminium ist IP2X-zertifiziert und IEC-61439-6-zertifiziert. Die erweiterbaren Segmente der Schienenverteiler sind in Abstufungen von 0,6 bis 4 Metern erhältlich. Die Hot-Swap-fähigen Abzweigkästen ermöglichen die Unterputzmontage von NEMA-oder IEC-Standardsteckdosen für Plug-and-Play-Funktion. Mit Unterbrechungskapazitäten von 10 bis 50 Kiloampere (kA) verfügen die Abzweigkästen über mechanische und elektrische Verriegelungen, basierend auf der Regel „Erst erden, dann trennen“, um Änderungen des Strombedarfs im laufenden Betrieb auf sichere Weise ohne Elektriker zu unterstützen.