The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert FPC Power Distribution Cabinet

Provides high quality, flexible power distribution for high-density data centers. It is engineered to combine the convenience and cost savings of a pre-packaged, factory-tested unit with the flexibility of a custom-tailored power system. This self-contained system provides power isolation, power distribution, computer-grade grounding and power monitoring.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship
Tools & Selectors
Ausschreibungstexte
Hier gelangen Sie zu den Ausschreibungstexten

The rack-size Liebert® FPC power conditioning and distribution cabinet provides high quality, flexible power distribution for high-density data centers. It is engineered to combine the convenience and cost savings of a pre-packaged, factory-tested unit with the flexibility of a custom-tailored power system. This self-contained system provides power isolation, power distribution, computer-grade grounding and power monitoring. Liebert FPC ranges in capacity from 15kVA to 300kVA, 60Hz or 50Hz models. The system is available in 23.5" cabinet and 47” cabinet sizes and is designed to fit at the end of, or within, a row of racks, as well as in a standalone configuration.

Übersicht Modellspezifikationen
Liebert FPC 15-125kVA
15-125kVA   208, 380, 400, 415, 480, 600 VAC   208/120, 380/220, 400/230, 415//240 VAC   78.5 in   23.5 in   39.5 in   750-1842 lbs  
Liebert FPC 50-125kVA
50-125kVA   208, 380, 400, 415, 480, 600 VAC   208/120, 380/220, 400/230, 415//240 VAC   78.5 in   48.6 in   39.5 in   1335-2423 lbs  
Liebert FPC 150-300kVA
150-300kVA   208, 380, 400, 415, 480, 600 VAC   208/120, 380/220, 400/230, 415//240 VAC   78.5 in   48.6 in   39.5 in   1360-3040 lbs  

Vorteile

Sub-feed breakers or I-Line panelboards provide the flexibility to add distribution capacity as needed to adapt to growing room loads.
Inline 42-pole panelboards provide wide-open wiring access channels for easy installation of additional circuits.
Various cabling options provide flexibility - top of the racks, under the floor or through the bottom of the cabinet.
Factory testing ensures reliable, consistent performance.
Local and remote power monitoring capabilities enable you to attain maximum availability for your critical operations.
Four panelboard capacity saves money by eliminating need for multiple cabinets.
Ability to install additional distribution capacity within the same cabinet as needs change helps to manage costs over service life of system.
Larger kVA capacity rating means fewer units will be needed to support IT growth.
In-rack location places power distribution closer to the load, reducing under floor cabling from centralized UPS and making cable movements simpler and less expensive.

Leistungsmerkmale

Rack-size power conditioning and distribution
Requires only front and back service access
Offers top or bottom cable entry

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Produkt-Schwerpunkte: Stromverteilung, Überwachung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
MY ACCOUNT
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort