Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produkt

NetSure Wechselrichterserie

Die konvergierte NetSure™-Wechselrichterserie versorgt AC- und DC-Lasten in einem einzigen Baugruppenträger mit einer gemeinsamen Batterie, was Platz spart und gleichzeitig Energieverluste und den Energieverbrauch minimiert.

Broschüre anfordern Video Ansehen
Wichtigste Vorteile
Free up floor space by powering AC and DC loads in a single subrack with a common battery bank
Minimize energy consumption with up to 98% rectifier power efficiency and 96.3% inverter efficiency in normal AC-AC mode
Maximize site availability thanks to zero transfer time from grid to battery
Seamlessly manage your complete back-up solution locally or remotely through a single interface   
Am besten geeignet für::
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Telekommunikation

Vorteile

Sparen Sie Stellfläche, indem Sie AC- und DC-Verbraucher in einem einzigen Baugruppenträger mit einer gemeinsamen Batterie versorgen.
Minimieren Sie den Energieverbrauch mit bis zu 98% Gleichrichterwirkungsgrad und 96,3% Wechselrichterwirkungsgrad im normalen AC-AC-Modus
Maximieren Sie die Standortverfügbarkeit dank einer „Umschaltzeit“ von Null vom Netz zur Batterie
Verwalten Sie Ihre komplette Backup-Lösung nahtlos vor Ort oder aus der Ferne über eine einzige Schnittstelle

Leistungsmerkmale

Marktführende Leistungsdichte der Wechselrichter (24VA/Zoll3)
Eine Batterie für Gleich- und Wechselstromverbraucher
Langes Batterie-Backup für Gleich- und Wechselstromverbraucher
Keine Umschaltzeit vom Netzeingang auf Batterie

NetSure Wechselrichterserie
Product Overview
Leistungsklasse
6–24kW DC / 2,5–15kVA
Systemtyp
Subrack
Input
Eingangsspannung, nominell
230 VAC
Output
Ausgangsspannung, Nominal
-48VDC/230VAC
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
4 to 45 kg
Höhe (in/mm)
44 to 554 mm
Breite (in/mm)
19" or 23"
Tiefe (in/mm)
367 mm

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Gehäuse für den Außenbereich
Partner-Login

Sprache & Standort