Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Lithiumbatterien für die Telekommunikation

Lithium-Ionen-Batterien bieten eine wirksame und attraktive Energiespeicherlösung für Telekommunikationsanwendungen. Im Vergleich zu VRLA-Batterien haben Lithium-Ionen-Batterien ein geringeres Gewicht, können schneller aufgeladen werden und halten länger – und das alles ohne Ausgasen.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Telekommunikation

Übersicht Modellspezifikationen
Narada Batteries
10-200 Ah   51.5 VDC   Lithium LFP   5.26-8.74 in   17.42 in   15.8-19.0 in  
Polarium Batteries
50-250 Ah   51.5/56.5 VDC   Lithium NMC/LFP   3.4-6.9 in   17.3-21.4 in   13.9-28.5 in  

Vorteile

Wartungsfreier Betrieb und geringerer Ersatzteilbedarf Die Batterien sind auch bei Anwendungen problemlos einsetzbar, bei denen ein geringes Gewicht wichtig ist, z.B. auf dem Dach Optimierte Netzwerkgeräte- und Gehäusekonfigurationen ohne Ausgasungsprobleme und hohe Energiedichte

Leistungsmerkmale

Ausbaufähige Energiespeicheranforderungen bis zu 100+ kWh Kleine und kompakte Energiespeicherung Geringes Gewicht für Installationen in der Firmenzentrale und auf dem Dach Die NetSure™ Control Unit (NCU) ermöglicht die Fernüberwachung

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Gehäuse für den Außenbereich
Partner-Login

Sprache & Standort