NetSure Converter Series
NetSure Converter Series systems convert one DC voltage to another.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Telecom
 
NetSure Converter Series
NetSure Converter Series systems convert one DC voltage to another.
- Telecom
 
Technische Daten
| 
                                                         eSure Power Extend Converter, C48/58-1000  
                                                     | 
                                                ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 W | 17.2 A | -58 VDC | -48 VDC | Converter | 4.22 in. | 0.73 in. | 4.32 in. | 1.0 lb | 
| Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
| 
                                                         NetSure DCS48375  
                                                     | 
                                                ||||||||
| 18 kW | 375 A | -48 VDC | +24 VDC | Converter | 7 in. | 19 in. or 23 in. | 19 in. | 52 lb | 
| Weitere Produktinformationen anzeigen |