Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Narada Batteries

Narada NPFC series 48V LFP battery modules are ideally suited for telecom base station, OSP, and renewable energy applications. NPFC series offer long cycle life, small size, reduced weight, and simplified installation as 19”/23” rack mountable modules.

Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Telekommunikation

Vorteile

Sparen Sie durch niedrigere Gesamtbetriebskosten (TCO) Geld
Wartungsfreier Betrieb und geringerer Ersatzteilbedarf
Die Batterien sind auch bei Anwendungen problemlos einsetzbar, bei denen ein geringes Gewicht wichtig ist, z.B. auf dem Dach
Optimierte Netzwerkgeräte- und Gehäusekonfigurationen ohne Ausgasungsprobleme und hohe Energiedichte
Sie sind auf Ausfälle mit kürzerer Aufladedauer vorbereitet

Leistungsmerkmale

Ausbaufähige Energiespeicheranforderungen bis zu 100+ kWh
Kleine und kompakte Energiespeicherung
Geringes Gewicht für Installationen in der Firmenzentrale und auf dem Dach
Die NetSure™ Control Unit (NCU) ermöglicht die Fernüberwachung

Narada Batteries
Product Overview
Stromkapazität
10-200 Ah
Input
Eingangsspannung, nominell
Lithium LFP
Output
Ausgangsspannung, nominell
51.5 VDC
Physical Characteristics
Höhe (in/mm)
133.5-222 mm
Breite (in/mm)
442.5 mm
Tiefe (in/mm)
400-480 mm

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Gehäuse für den Außenbereich
Partner-Login

Sprache & Standort