The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produkt

Vertiv™ Powerbar iMPB

Wir stellen die neue IEC-zertifizierte intelligente Vertiv™ Powerbar iMPB von Vertiv vor – jetzt für Nennströme bis zu 1.000 A erhältlich. Das modulare Vertiv™ Powerbar iMPB-System ist ideal für die dynamische Umgebung in Rechenzentren. Es ermöglicht Unternehmen, die Infrastruktur für die Energieverteilung im Laufe der Zeit kostengünstig zu optimieren und anzupassen und die Verfügbarkeit durch kontinuierliche Stromlieferung an kritische Verbraucher zu maximieren.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Produktion

Vorteile

Integrierte Flexibilität und Skalierbarkeit, die Veränderungen und Wachstum unterstützt
Sichere und kontinuierliche Stromlieferung an aktive Verbraucher für maximale Verfügbarkeit
Verbesserter Kühlluftstrom durch den Wegfall ungeordneter Leistungskabel von der PDU zum Rack
Niedrige Gesamtbetriebskosten (TCO) mit oft geringeren Vorabinvestitionen und geringerem Bedarf an externem Fachwissen nach der Installation
Garantierte Sicherheit durch IP2X-Zertifizierung und IEC-61439-6-Compliance 

Leistungsmerkmale

Modulares Design mit IP2X-zertifizierter Schiene mit offenen Enden
Erweiterbare Bereiche in Schritten von 0,6 bis 4 Metern
Kapazitäten von 160 bis 1.000 Ampere
Starres Schienenverteilergehäuse aus Aluminium
Einfach zu wechselnde, im laufenden Betrieb austauschbare Abzweigkästen
Nennwert der Unterbrechungskapazität von 10 bis 50 kA
Alle Abzweigkästen haben mechanische und elektrische Verriegelungen mit der Sicherheitsfunktion „Erst erden, dann trennen“
Überwachungsoptionen für die elektrische Übersicht 

Mit Kapazitäten von 160 bis 1.000 A und ausgelegt für 100 % Dauerstrom bietet dieses modulare Schienenverteilersystem eine Vielzahl von Ausgangskapazitäten und Anschlusskonfigurationen, um den Anforderungen der IT-Rackgeräte gerecht zu werden. Das starre Schienenverteilergehäuse aus Aluminium ist IP2X-zertifiziert und IEC-61439-6-zertifiziert. Die erweiterbaren Segmente der Schienenverteiler sind in Abstufungen von 0,6 bis 4 Metern erhältlich. Die Hot-Swap-fähigen Abzweigkästen ermöglichen die Unterputzmontage von NEMA-oder IEC-Standardsteckdosen für Plug-and-Play-Funktion. Mit Unterbrechungskapazitäten von 10 bis 50 Kiloampere (kA) verfügen die Abzweigkästen über mechanische und elektrische Verriegelungen, basierend auf der Regel „Erst erden, dann trennen“, um Änderungen des Strombedarfs im laufenden Betrieb auf sichere Weise ohne Elektriker zu unterstützen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Ace Technology Inc
+1 514 485 2307 +1 514 485 2494
https://acetechnology.com
5555 Westminster Ave Ste 207 Cote-St-Luc Quebec H4W 2J1 Canada
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Gleichstromsysteme, Gleich- und Wechselstromsysteme für die Industrie, Stromverteilung, Netzumschaltgeräte, Windenergie, Notbeleuchtung, Regelung und Überwachung der Stromversorgung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Gehäuse für den Außenbereich, Schränke und Einhausungen, Software, Überwachung, Control Room Infrastructure, Mobile Arbeitsstation, Mittelspannung-Wechselrichter, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serielle Konsole und Gateways, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, Cabling, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)
QA Testing - Contacts
+1 2345678 +987654321
Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Gleichstromsysteme, Gleich- und Wechselstromsysteme für die Industrie, Stromverteilung, Netzumschaltgeräte, Windenergie, Notbeleuchtung, Regelung und Überwachung der Stromversorgung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Gehäuse für den Außenbereich, Schränke und Einhausungen, Software, Überwachung, Control Room Infrastructure, Mobile Arbeitsstation, Mittelspannung-Wechselrichter, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serielle Konsole und Gateways, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, Cabling, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort