Skalierbare und robuste Fernüberwachung und -verwaltung für die Zukunft der IT
Remotely Monitor and Manage IT
Für die Ausweitung und das Wachstum der IT am Netzwerkrand werden umfassende Lösungen zur Überwachung und Verwaltung gebraucht. Für einen komplexen Netzwerkrand werden flexible Baukastenlösungen für eine Vielzahl von sich wandelnden Marktanforderungen und Verschiebungen der Arbeitsbelastung gebraucht.
Digitales IT-Management von Vertiv
Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem
- Management-Plattform
- Rack-Manager
- Schnittstellenmodule
- Embedded Linux Firmware - Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI)
Was kann ein Ökosystem für die Fernüberwachung und -verwaltung für Sie tun?
Vereinfachte Verwaltung und Steuerung der virtuellen und physischen Infrastruktur im gesamten Unternehmen und am Netzwerkrand
- IT-Geräte verwalten und steuern
- Zentralisierte Firmware-Updates zur Begrenzung des Sicherheitsrisikos
- Betrieb von Service-Prozessoren, virtuellen Maschinen, IP-KVM-Modulen und Geräten für den Fernzugriff
Sicherer und überprüfbarer Zugriff auf Geräte für IT-Administratoren
- Schutz des Zugriffs auf IT-Geräte
- Sichere KVM und serielle Sitzungen
- Detaillierte Benutzer-Audit-Historie verfolgen
- Operationen auf Geräten steuern und einschränken
Verbesserte Effizienz bei Veränderungen an IT-Geräten
- Automatisierte Bereitstellungs- und Konfigurationstätigkeiten mit APIs
- Massenupdates und -konfigurationen bereitstellen
Lesen Sie diese Übersicht über die Anwendung zur Maximierung der Chancen für das Edge Computing mit zentralisiertem IT-Management
Kein IT-Gerät wird vergessen
Die Marktvolatilität, das rasch veränderliche Kundenverhalten und der Trend zur Telearbeit haben den Wettlauf an den Netzwerkrand und zu den IT-Netzwerkgeräten beschleunigt, die für den Erfolg erforderlich sind.
Inzwischen versuchen Sie wahrscheinlich, eine Vielzahl verschiedener Netzwerkgeräte aus der Ferne zu überwachen und zu verwalten:
- Produktions-, Entwicklungs- und Test-Server
- Nicht essenzielle Server
- Desktops für die Verwaltung; Speichergeräte
- Netzwerkgeräte
- Remote Rack-Stromverteilungseinheiten (rPDUs)
- Remote Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
- Sensoren
- Schlösser für Rack-Türen
- Kameras
- und vieles mehr!!
Lassen Sie sich nicht von der großen Anzahl der Geräte überwältigen! Machen Sie die Automatisierung, Verwaltung, Überwachung und Steuerung all Ihrer IT-Netzwerkgeräte mit einer Lösung aus einem einzigen Ökosystem möglich.

Wir stellen vor: Das ADX Ecosystem Vertiv™ Avocent®
Alles unter einem Dach
Das Rückgrat des Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem, die Verwaltungsplattform, bietet die Möglichkeit, die IT-Infrastruktur zu verwalten, zu steuern, zu sichern und zu automatisieren – und das alles über eine einzige offene Plattform.
Avocent® ADX MP100Bleiben Sie in Verbindung
Der Rack-Manager ist so konzipiert, dass er mit Hilfe der Schnittstellenmodule alle Ihre diversen IT-Geräte im Rack verbindet und verwaltet. Das heißt Sie haben die nötige Flexibilität, das Rack auszubauen, wenn neue Geräte hinzukommen.
Rack Manager - Avocent® ADX RM1048PIn 4000 betrachten
Das Schnittstellenmodul stellt die Verbindung zwischen dem Rack Manager und den IT-Netzwerkgeräten her. Der IPUHD erlaubt den KVM-Zugang auf IP-Basis mit 4K-Auflösung für hohe Anforderungen.
IP KVM-Gerät - Avocent® ADX IPUHDAvocent® ADX IPIQ HD-Modell
Keine Beschränkungen
Die skalierbare, eingebettete Firmware sorgt bei dieser sicheren, geschützten Lösung auf OpenBMC-Basis für Sicherheit.
Eingebettete Linux Firmware - Avocent® Core InsightDie Vorteile des Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem
Mehr Produktivität
Mit dem schnellsten und funktionsreichsten digitalen KVM mit 4K-Auflösung und 24-Bit-Farbe steigern Ihre Teams die Produktivität bei Remote-Arbeit, Fernzugriff, Tests und Fehlersuche.
Zentrale Verwaltung
Optimieren Sie den Betrieb mit einem gemeinsamen Zugangspunkt zur Verwaltung von KVM, seriellen Geräten, Service-Prozessoren und virtuellen Maschinen auf einer einzigen Plattform.
Firmware-Updates
Leichtere Firmware-Updates in größeren und kleinen Bereichen mit der Möglichkeit, Firmware-Updates für viele IT-Geräte gleichzeitig durchzuführen.
Mehr Sicherheit
Gehen Sie möglichst geringe Sicherheitsrisiken ein, mit mehrstufiger Sicherheit für Benutzer und Geräte.
Schnelle Bereitstellung
Schnellere Neubereitstellungen und Konfigurationsaufgaben mit umfassenden Open-APIs und SDK.
Möchten Sie mehr erfahren? Laden Sie dieses Whitepaper herunter, Von Enterprise zu Edge: Beschleunigte Bereitstellung und Verwaltung komplexer IT-Infrastruktur.
Branchen und Anwendungen, die Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem nutzen
Fabriken
- Konfigurationen validieren
- Remote-Fehlersuche
- Systemversionen
- Externer Kundenzugang
Gesundheitswesen
- Medizinische Geräte mit Videoanschlüssen
- Krankenzimmer
- IT-Schränke
Engineering-Labore
- Server, Laptop, Desktop, Hersteller
- Hersteller hochauflösender Displays
- Spielgeräte
Remote-Arbeit
- Telearbeit
- Mitarbeiter mit Desktops
- Entwickler
- Auditoren
- IT-Personal
VEREINHEITLICHEN SIE IHRE KONTROLLSYSTEME
Schnelle Transparenz und einfache Verwaltung Ihres IT-Ökosystems.
Verwandte Inhalte
Wir haben das im Griff. Erzählen Sie uns von Ihrer Edge.
Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt, und wir versuchen gemeinsam mit Ihnen zu verstehen, was Ihre Anforderungen sind, und suchen für Sie die passende IT-Infrastruktur für Ihren Netzwerkrand aus.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!