Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Das Edge-fähige Mikrorechenzentrum Vertiv™ VRC-S

Erleben Sie Ihre zukünftige Edge-IT-Infrastruktur wie nie zuvor

IT-Edge greifbar machen

Stärken Sie Ihre Edge-Lösungen in wenigen Tagen und ohne Aufwand, denn unsere neueste vorintegrierte Rechenzentrumslösung vereinfacht die Bereitstellung und Verwaltung in der Edge-IT dank der vormontierten und werkseitig getesteten Stromverteilung, der hochpräzisen Kühlung und der intelligenten Überwachung.

Wäre es nicht toll, wenn Sie jetzt gleich – entweder Vor-Ort oder in Ihrem Wohnzimmer – sehen könnten, was im VRC-S steckt? Wenn Sie sich jedes Untersystem genau ansehen könnten, ebenso wie diese zusammenarbeiten, um für beispiellose Performance Ihrer Edge-Anwendungen zu sorgen? Oder wenn Sie die nicht sichtbare Funktionalität sehen könnten, die es zum besten Mikro-Rechenzentrum da draußen macht?

Also warum tun Sie es nicht?

Erwecken Sie das VRC-S durch die Augmented Reality-Fähigkeiten von Vertiv™ XR (erhältlich in Google Play und im App Store) zum Leben.

playstore_276990_0.png

appstore_276991_0.png

Die Zukunft ist jetzt

Steigern Sie Ihren IT-Vorsprung auf Ihre Weise

Sie wissen am besten, was Ihre Edge-Anwendungen sind. Warum entwickeln Sie sie also nicht auf Ihre Weise?

Stellen Sie dazu ein Mikrorechenzentrum bereit, in dem alle Untersysteme nahtlos zusammenarbeiten, um Ihnen beim Erreichen Ihrer Ziele zu helfen. Dann sollten Sie die Lösung so anpassen, dass sie Ihre Geräte optimal unterstützt und gleichzeitig die Implementierungen standardisiert, um eine einfache Skalierbarkeit zu gewährleisten.

Sorgen Sie außerdem dafür, dass Ihr neues System reibungslos funktioniert und Ihr Netzwerkgerät in jedem Szenario Zustände für optimale Funktion vorfindet. Zu guter Letzt können Sie Ihre Edge-Anwendungen nicht ohne volle Systemtransparenz und Fernverwaltung aufbauen, richtig?

Wenn Sie das auch denken, dann haben wir im Grunde schon über den VRC-S gesprochen. Aber genug der Worte, packen wir es an: Machen Sie eine Probefahrt mit dem VRC-S-Mikrorechenzentrum – nach Ihren eigenen Vorgaben.

Tauchen Sie ein in die interaktive Augmented Reality-Erkundung mit Vertiv™ XR

appstore_276991_0.png

Auf das Grad genau

Die Anwendungskontinuität wird während Ausfällen des Kühlsystems aufrechterhalten, da die integrierte und unabhängig gesteuerte Backup-Belüftung einen ununterbrochenen Betrieb der IT-Assets ermöglicht.

In Tagen versendet und in Stunden installiert

Das Edge-fähige Mikrorechenzentrum VRC-S kann in wenigen Tagen an Ihrem IT-Edge-Standort einsatzbereit sein, da es für die einfache Bereitstellung konzipiert, in vielen verschiedenen Variationen verfügbar und im Werk vorgefertigt ist.

Adaptive Performance reduziert Betriebskosten

Die integrierte IT-Kühlung passt die Performance an die IT-Verbraucher an und sorgt in Kombination mit der integrierten Trennung von heißer/kalter Kühlluft für höchste Energieeffizienz und optimierte Betriebskosten.

Erweitern Sie die Lebensdauer Ihres IT-Netzwerkgeräts

Ihr IT-Netzwerkgerät wird auf Jahre hinaus nahtlose Performance bieten. Die 3,5-kW-Kühlung stellt Ihre gewünschte Kühllufttemperatur präzise ein.

Dauerhaft unterbrechungsfreie Stromversorgung

Aufrechterhaltung des Betriebs bei Stromausfällen, da die werkseitig integrierte USV das gesamte System, einschließlich Kühlung und IT-Ressourcen, mit Strom versorgt und so die Kontinuität der Anwendung gewährleistet.

Intelligente Überwachung und Steuerung

Die Fernüberwachung und -steuerung des gesamten Systems ist im Lieferumfang enthalten und werkseitig vorverdrahtet. Die intelligente und vorprogrammierte rPDU gewährleistet die volle Sichtbarkeit des Systems inkl. USV und Kühlung.

Steuerung von überall

Eine konstante Vor-Ort-Überwachung ist nicht erforderlich, da Sie Ihr Mikrorechenzentrum von überall über eine einzelne IP-Adresse aufrufen, steuern und verwalten können.

Treten wir in Kontakt

Ihre Nachricht*
Einwilligung zur Datenschutzerklärung

Ich habe diese Datenschutzerklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten (bereitgestellt laut Artikel 13 der EU-Verordnung 679/2016) erhalten und gelesen und Folgendem zu:

Weitere Ressourcen

Vertiv™ VRC-S ist eine Kleinstrechenzentrumslösung, die gemäß Industriestandard im Werk vorgefertigt und speziell für IT-Edge-Anwendungen konzipiert wurde. Vertiv VRC-S ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, wird in Tagen geliefert und in Stunden installiert.

Stärken Sie Ihre Edge-Lösungen mühelos in wenigen Tagen mit unserer jüngsten vorintegrierten Kleinstrechenzentrumslösung.

Die Unterbringung empfindlicher IT-Geräte in Räumen, die für einen anderen Zweck vorgesehen sind, stellt insbesondere in Bezug auf die Kühlung eine Herausforderung dar. Ein Bürogebäude ist so optimiert, dass es für die Mitarbeiter, die es nutzen, komfortabel ist.

Angesichts einer langwierigen Pandemie, einer steigenden Nachfrage nach Online-Einkäufen und einer nachlassenden Konjunktur sind die Zeiten für Einzelhändler schwierig. Doch die Hoffnung liegt in neuen Technologien, die eine Branche umgestalten könnten, die noch immer in der Vergangenheit verankert ist.

Ihre Edge-Anwendungen sind hier

Sie wissen am besten, wo sich Ihre Edge-Lösungen befinden und wie weit sie sich ausdehnen müssen. Damit Sie dies in bestmöglicher Weise erreichen können, unterstützen wir Sie mit einer maßgeschneiderten, vorgefertigten Kleinstrechenzentrumslösung. Machen wir also den nächsten Schritt und erwecken das VRC-S mit Augmented Reality zum Leben.

playstore_276990_0.png

appstore_276991_0.png

Partner-Login

Sprache & Standort