Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Vertiv™ VR Rack und Vertiv™ Geist rPDU erweitern das Portfolio an Technologien, die auf Anforderungen von Edge-Umgebungen eingehen

München, Deutschland [5. November 2018] – Vertiv addressiert mit den neuen Produkten die speziellen Herausforderungen von Edge Computing. Dazu gehören neben der schnellen Bereitstellung, auch die Fernüberwachung und -verwaltung sowie ein End-to-End-Service. Ab sofort stehen der Vertiv™ VR Rack und das Vertiv™ Geist Rack Power Distribution Unit (rPDU) in der Region Europa, naher Osten und Afrika für Vertriebspartner und Kunden zur Verfügung, um die speziellen Anforderungen für Edge-Infrastrukturen zu erfüllen.

Das Vertiv VR Rack ist eine stabile und flexible Rack-Lösung, die eine schnelle Implementierung erlaubt. Acht Standardgrößen sind verfügbar – alle mit einem Rahmendesign, das im Vergleich zu Racks ähnlicher Größe eine zusätzliche nutzbare Tiefe von 63,5 mm bietet. Das vereinfacht und beschleunigt die Installation sowie Wartungsarbeiten an kritischen Geräten. Außerdem wird das Rack für diese Zwecke zusätzlich durch eine Vielzahl von werkzeuglos einsetzbarem Zubehör ergänzt.

Die neuen Vertiv Geist rPDUs sind in folgenden drei Modellversionen verfügbar: basic, monitored und switched. Die monitored und switched Modelle können die Eingangsenergie mit einer Genauigkeit von +/- 1 Prozent überwachen – zusätzlich zu den Standardmesswerten wie Ampere, Volt, Watt, kWh und dem Leistungsfaktor. Switched Modelle verfügen über viele wichtige Merkmale wie die Fähigkeit, die Eingangsenergie an jeder Steckdose zu kontrollieren, die Möglichkeit, jede Steckdose zu überwachen, und patentierte U-Lock-Buchsen, die jedes Kabel verriegeln, um unbeabsichtigtes Trennen zu verhindern. Beide Modelle verfügen über ein im laufenden Betrieb austauschbares Kommunikationsmodul, das einen schnellen Wechsel im Außeneinsatz ermöglicht. Alle Modelle verfügen über eine 5-Jahres-Garantie, wenn sie innerhalb von 120 Tagen nach dem Kauf registriert werden. Zudem können sie durch das Vertiv Distribution Assurance Package unterstützt werden, das Inbetriebnahme, Installation, Reparatur oder Austausch, Notfallmaßnahmen und andere Funktionen umfasst.

Die Markteinführung dieser Produkte erweitert das Vertiv Portfolio an Edge-Lösungen. Eine breite Auswahl an Produkten und Services ist für Edge-Umgebungen entscheidend, da die IT-Anforderungen von Standort von Standort unterschiedlich sein können und sich ständig weiterentwickeln müssen. Für viele Unternehmen ist es von elementarer Bedeutung einen einzigen Partner an der Hand zu haben, der End-to-End-Lösungen und -Unterstützung für Edge-Umgebungen bereitstellen kann. Denn Edge-Computing ist zwar für viele Unternehmen interessant, aber nicht alle verfügen über die Ressourcen oder das Fachwissen, um dieses Geschäftsmodell aufzusetzen.

„Wir sehen, dass sich Edge Computing enorm weiterentwickelt und innerhalb der vier Archetypen anders ausprägt ist, da jeder Typ andere technologische Voraussetzungen hat“, sagt Giordano Albertazzi, Präsident bei Vertiv in EMEA. „Unser neues Edge-Portfolio bietet unseren Vertriebspartnern und Kunden eine breite Auswahl an flexiblen und schnell einsetzbaren Lösungen, die den jeweils spezifischen Anforderungen entsprechen und ihnen auch helfen, ihre Edge-Umgebungen auf einfache Art und Weise selbst zu betreiben.“

Weitere Informationen zu den Vertiv VR Racks und Vertiv Geist rPDUs finden Sie unter www.VertivCo.com/OwnYourEdge-EMEA. Um mehr über andere Vertiv-Angebote zu erfahren, schauen Sie doch auf unsere Seite www.VertivCo.de.

Über Vertiv

Vertiv bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind, mit seinem Portfolio an Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Columbus, Ohio, in den USA. 20.000 Mitarbeiter arbeiten für Vertiv in mehr als 130 Ländern weltweit. Weitere Informationen, Neuigkeiten und zusätzliche Inhalte finden Sie unter VertivCo.de.

Pressekontakt
Christine Wildgruber, Lisa Mitschak, Mike Kaluza
T +49 (0)89 / 41 95 99 27/-55/-26
E vertiv@maisberger.com

Infos zum Download
Partner-Login

Sprache & Standort