Aktivierungsstatus
Bitte wenden Sie sich an den Partnersupport von Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.
Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.
Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.
Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.
Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.
Einstellungen für Cookies
Wenn Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um die Navigation auf der Website zu verbessern, die Nutzung der Website zu analysieren und zur Unterstützung unserer Marketingaktivitäten.
For more information on which cookies we use, click here.
 
                    - Über Vertiv
- Neuigkeiten & aktuelle Themen
- Hocheffiziente Betriebsmodi
Hocheffiziente Betriebsmodi
April 07, 2021
The most common UPS topology currently used in the industry is double conversion; nevertheless, most UPS suppliers have introduced ECO Modes of operation to further increase the levels of efficiency of the UPS. In this paper, we will analyze the drawbacks of ECO Mode types of operation and further highlight what elements should be considered when using these modes of operation.
Vertiv™ UPS have introduced new ways of efficiency improvement to the market which have proven to be the premium UPS solution for data centers aiming to have the lowest possible PUE while maintaining the highest levels of availability.
Dynamic Online mode is the latest high efficiency mode of operation offered by Vertiv with Liebert® Trinergy™ Cube and Liebert EXL S1. A UPS with Dynamic Online mode offers an operating efficiency up to 99% without sacrificing reliability. In fact, while in this mode, the inverter can instantaneously assume the load and maintain the output voltage within the IEC 62040 Class 1 specification.
Large Power Offering Managers Valerio Zerillo and Stephen Major present a path toward highest energy efficiency without load availability trade-off.
WATCH THE DYNAMIC ONLINE MODE VIDEO
Taking a zero-tolerance approach to data center downtime
Continuous operation is vital: you can’t afford for your critical infrastructure to go down
Taking a zero-tolerance approach to data center downtime
Continuous operation is vital: you can’t afford for your critical infrastructure to go down
WEITERE RESSOURCEN