Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Einen Vertriebspartner finden

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Verbindung der Lasten mit USVs im 0-3 kVA-Bereich und die Verbindung der USV mit dem Netz erfolgt über Steckdosen, die normalerweise dem Typ IEC320 entsprechen. In mehreren Märkten werden diese durch Steckdosen ersetzt, die an die lokalen Anforderungen angepasst sind (Schuko, NEMA usw.), wobei jedoch IEC320 C13 oder C14 häufiger eingesetzt werden, da sie international stärker verbreitet sind.

Steckbare USVs weisen gegenüber festverdrahteten USVs mit der Verwendung dieser Steckdosen eine Besonderheit auf. Bei der jüngsten Produktgeneration enthalten diese steckbaren USVs programmierbare Steckdosen (in der Literatur auch als „Lastsegmente“, „programmierbare Anschlüsse“, „gesteuerte Ausgänge“ usw. bezeichnet). Diese Steckdosen lassen sich getrennt aktivieren und deaktivieren, so dass die daran angeschlossenen Lasten abhängig von verschiedenen Bedingungen ein- bzw. ausgeschaltet werden können.

Dieses Feature der programmierbaren Steckdosen bietet ein zusätzliches Maß an Kontrolle und Schutz für die sichere Energieversorgung der Last. Darüber hinaus gibt es einen Mehrwert in Form von Effizienz- und Energieoptimierung (insbesondere beim Einsatz in Verbindung mit dem erweiterten ECO-Modus).

Dieses Dokument enthält einige Informationen über die technischen Punkte, die zu berücksichtigen sind (da nicht jedes USV-Produkt auf dem Markt über dieselben Leistungsmerkmale verfügt), sowie einige Anwendungsbeispiele für dieses leistungsstarke Feature

Partner-Login

Sprache & Standort